Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Soros szivattyúk e-90-es sorozatú kis méretű közvetlen hajtású soros centrifugálszivattyúk

Áttekintés Technical Drawings Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Hosszú élettartam és robusztus teljesítmény
  • Robusztus EPR/szén/szilícium-karbid csúszógyűrűs tömítés
  • Energiamegtakarítás
  • Magasabb hidraulikus hatásfok
  • Helytakarékosság és rugalmas telepítés a közvetlen hajtásnak köszönhetően
  • Vízszintesen és függőlegesen is szerelhető
  • Könnyen karbantartható
  • 56J motor
  • Kiváló kazánkeringerő alkalmazások
  • 50 °C-os környezeti hőmérsékleten működő változatban is

A kereskedelmi HVAC-piac igényeihez tervezett közvetlen hajtású e-90-es soros centrifugálszivattyúk kiváló hatásfokuknak köszönhetően rendkívüli energiamegtakarítást kínálnak. Az e-90-es szivattyúk vízszintes és függőleges alkalmazásokba is telepíthetők. Az új robusztus EPR/szén/szilícium-karbid csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően a szivattyú kevesebb karbantartást igényel, és hosszabb az élettartama. A 121 °C-ig és 12 baros nyomásig használható szivattyú tökéletes a kereskedelmi hidronikus rendszerek hűtött vizes vagy fűtővizes hurkaihoz.

Technológia

Technical Drawings

Products

Mutasson többet
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Submittals

Submittals

Benyújtás