Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Soros szivattyúk e-90-es sorozatú kis méretű, közvetlen hajtású soros centrifugálszivattyúk ECM-motorral

Áttekintés Technical Drawings Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

A HVAC-piacok igényeihez tervezett közvetlen hajtású e-90-es centrifugálszivattyúk  immár magas hatásfokú ECM-motorral is kaphatók külön cikkszámon. Ezek a saját felhasználói felülettel rendelkező, változtatható fordulatszámú motorok lehetővé teszik az igényelt áramlásnak és emelőmagasságnak megfelelő motorfordulatszám használatát, jelentősen csökkentve az energiafogyasztást. A felhasználói felület segítségével kézi beállítás és 10 VDC be- és kimeneten keresztül történő távvezérlés egyaránt lehetséges.  Az ECM-motorral rendelkező e-90-es sorozatú szivattyúk nem csupán hatékonyabbak a hagyományos indukciós motorral működő társaiknál, hanem halkabbak, rezgésmentesebbek, és a teljes élettartamukra számított üzemeltetési költségük is alacsonyabb.

 

A berendezések 1 és 3"-es csőméret között kaphatók, 0,38 és 0,75 kW közötti teljesítményű, 1765 rpm fordulatszámú egyfázisú ECM-motorral. Bronzzal szerelt kivitelben. Max. áramlási sebesség 852 l/perc, max. emelőmagasság 9,1 méter.

 

Az e-90-es sorozatú szivattyúk vízszintes és függőleges alkalmazásokba is telepíthetők.  Az új robusztus EPR/szén/szilícium-karbid csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően a szivattyú kevesebb karbantartást igényel, és hosszabb az élettartama. A 121 °C-ig és 12 baros nyomásig használható szivattyú tökéletes a kereskedelmi hidronikus rendszerek hűtött vizes vagy fűtővizes hurkaihoz.

Technológia

Technical Drawings

Products

Mutasson többet
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Submittals

Submittals