Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Soros szivattyúk Series 60-as kis méretű rugalmas csatolású soros centrifugálszivattyúk

Áttekintés Technical Drawings Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem elérhető


A Bell & Gossett karbantartást nem igénylő Series 60-as soros szerelésű keringetőszivattyúja 1 és 3"-es csőméret között kapható. Motorméretek: 0,19–2,24 kW 1750 rpm fordulatszámon.

Bronzzal szerelt vagy teljesen bronz kivitelben. Max. áramlási sebesség 757 l/perc, max. emelőmagasság 16,6 méter.

A szivattyú és a motor kialakításának köszönhetően a Series 60-as nem igényel karbantartást. A telepítés után nem kell többet foglalkoznia a szivattyúval. A kialakításnak a szabadalmazott XL-11® precíziós megmunkálású csapágyrendszer is része.

A korszerű folyadékáthaladási kialakítás és az állandó kenésű motor magas hatásfokú és alacsony zajszintű működést biztosít. Az egyenletes, halk működéshez a hidraulikusan kiegyensúlyozott járókerék és a rezgésmentes szerelésű motor is hozzájárul.

Technológia

Technical Drawings

Products

Mutasson többet
Jelleggörbék
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Manual

Műszaki adatok

Submittals

Submittals

Benyújtás