Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Soros szivattyúk Series 60-as kis méretű rugalmas csatolású soros centrifugálszivattyúk ECM-motorral

Áttekintés Technical Drawings Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Kipróbált és megbízható Bell & Gossett Series 60-as szivattyúink magas hatásfokú ECM-motorral is kaphatók külön cikkszámon. Ezek a saját felhasználói felülettel rendelkező, változtatható fordulatszámú motorok lehetővé teszik az igényelt áramlásnak és emelőmagasságnak megfelelő motorfordulatszám használatát, jelentősen csökkentve az energiafogyasztást. A felhasználói felület segítségével kézi beállítás és 10 VDC be- és kimeneten keresztül történő távvezérlés egyaránt lehetséges. Az ECM-motorral rendelkező Series 60-as szivattyúk nem csupán hatékonyabbak a hagyományos indukciós motorral működő társaiknál, hanem halkabbak, rezgésmentesebbek, és a teljes élettartamukra számított üzemeltetési költségük is alacsonyabb.

 

A berendezések 1 és 3"-es csőméret között kaphatók, 0,38 és 0,75 kW közötti teljesítményű, változtatható fordulatszámú (max. 1725 rpm), egyfázisú ECM-motorral. Bronzzal szerelt kivitelben. Max. áramlási sebesség 757 l/perc, max. emelőmagasság 8,5 méter.

 

A szivattyú és a motor kialakításának köszönhetően a Series 60-as nem igényel karbantartást. A telepítés után nem kell többet foglalkoznia a berendezéssel. A kialakításnak az XL-11® precíziós megmunkálású csapágyrendszer is része. A korszerű folyadékáthaladási megoldás, az állandó kenésű motor és a hidraulikusan kiegyensúlyozott járókerék alacsony üzemi zajszintet biztosít, amely tovább javítható a kiváló zaj- és rezgéscsökkentő jellemzőkkel rendelkező opcionális ECM-motorral.

Technológia

Technical Drawings

Products

Mutasson többet
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Dokumentáció és eszközök