Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

GFC öntöttvas soros egyes és ikerszivattyúk

Áttekintés Specifikációk
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Soros centrifugálszivattyúk öntöttvas szivattyútesttel és lézertechnológiával hegesztett AISI 316L rozsdamentes acél járókerékkel. Kevésbé agresszív meleg vagy hideg folyadékok kezelésére szolgál.

A következő modellek kaphatók:

  • GFCE-GFCTE közvetlen hajtású, speciális motortengelytoldattal.
  • GFCS-GFCTS tengelycsonkos, szabványos IEC-motorral.
Specifikációk

Specifikációk

General Specification
GFC öntöttvas soros egyes és ikerszivattyúk
Delivery
up to 330 m³/h
Head
up to 89 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.25 kW up to 22 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -20 °C to 140 °C