Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Kettősbeömlésű szivattyúk VSX sorozatú helytakarékos kettősbeömlésű centrifugálszivattyúk

Áttekintés Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök Submittals ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • A kialakítással szembeni valamennyi követelménynek megfelelő hidraulikus lefedettség
  • Csigaház és burkolólemezek: ASTM A159-es öntöttvas (2400 bar)*
  • Járókerék: ASTM 876-os alacsony cinktartalmú szilícium-bronz
  • Hüvely: 304-os rozsdamentes acél

A Bell & Gossett karbantartásmentes csapágyakkal, új, egy darabból készülő kazettás tömítéssel, aláöntés nélküli talplemezzel és könnyen állítható tengelykapcsolóval rendelkező VSX sorozatú kettősbeömlésű, osztottházas szivattyúi 40%-kal kevesebb helyet igényelnek a szivattyúteremben, mint a hagyományos osztottházas és függőleges soros szivattyúk.

A CFD technológiával valamennyi karimakonfiguráció esetében azonos teljesítményt tudunk biztosítani. Ennek köszönhetően maximális csővezetési lehetőségek állnak rendelkezésre, és a berendezés a hűtők, tornyok, elosztó és általános szivattyúzási követelmények széles hidraulikus skálájának felel meg.

 

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Nyomásfokozás
Épületrendszerek Nyomásfokozás
Távhűtés és -fűtés
Kereskedelmi célú épületek Távhűtés és -fűtés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Brosúra

Manual

Műszaki adatok

Technical Brochure

Submittals

Submittals

Benyújtás