A Godwin Dri-Prime® CD150M szivattyú 520 m³/órás áramlási sebességet kínál, és akár 75 mm átmérőjű szemcsék szállítására is képes.
A CD150M automatikus önfelszívást végez 8,5 m-es szívómagassággal. Automatikus vagy manuális indítás/leállítás felszerelt vezérlőpanelről vagy opcionális vezeték nélküli távoli hozzáféréssel.
Az exkluzív Godwin folyadékfürdős csúszógyűrűs tömítés korlátlan szárazüzemet tesz lehetővé. A részecskekezelésnek, a szárazüzem lehetőségének és a hordozhatóságnak köszönhetően a CD150M tökéletes választás a víztelenítő-, a szennyvízcsatorna-bypass és a vízszállító alkalmazásokhoz.