Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Hidrosztatikus és ultrahangos szintjeladók LTU601

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • A nagy pontosság megbízható szintet biztosít a szivattyúvezérlés számára.
  • A nehéz súly egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a telepítést, lehetővé teszi, hogy az érzékelő a közegbe hatoljon és mélyebbre süllyedjen, a szintjeladó kevésbé lesz kitéve turbulenciának.
  • Nagyméretű, furatokat tartalmazó membránvédő kupak minimalizálja az eltömődést és csökkenti a szükséges szervizlátogatások számát
  • A tartozékként beszerezhető rézgyűrű sós vizes telepítéseknél minimalizálja a lerakódást
  • A készüléktesten kiírt információk hosszú távon biztosítják az olvashatóságot

A ROBUSZTUS VÁLASZTÁS

Az LTU 601 egység, amelynek a kialakítása még a legigényesebb környezetben is megfelelő, egy nehéz műanyag készülékházból áll, nagy húzószilárdságú PUR kábellel. Amellett, hogy a nehéz súly egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a berendezést, lehetővé teszi, hogy az érzékelő a közegbe hatoljon és mélyebbre süllyedjen, kevésbé lesz kitéve turbulenciának..

Az érzékelő, az opcionális rézgyűrű tartozékkal, még tengervízi alkalmazásokban is használható, ugyanakkor a szenzor készülékházára nyomtatott információk hosszú távon is olvashatók.

Az LTU 601 megbízhatósága elsőrangú, köszönhetően a nagyméretű membránvédő furatoknak, amelyek minimalizálják az eltömődést és csökkentik a szükséges szervizlátogatások számát. Az évtizedekig kapható LTU 601, amelyet világszerte több ezer berendezésben használnak, hosszú és bevált alkalmazási gyakorlattal büszkélkedhet. A Flygt-től várható kiváló minőségű szenzor tökéletesen illeszthető a Flygt termékválasztékába, ez a körülmény évekre előre biztosítja a szivattyútelep teljes vezérlését.

Specifikációk

Specifikációk

General
LTU601
Power Supply/Supply
10-30 VDC
Output Signal
4-20mA
Operating Temperature
-10° to 60° C/ 14 to 140° F
Standard Measurement Ranges
0-5m/0-16ft, 0-10m/0-33ft
Max Measurement Range
300m/984ft
Standard Cable Lengths
6, 12, 20m/ 20, 39, 66ft
Diaphragm/Technology
Piezoresistive/SS
Accuracy
0,5%
System Components
LTU601
Weight
High
Other
LTU601
Scaleable/Possible to change the measurement range
No
Diaphragm Protection
Large through holes
VFD Suitable
Yes
Degree of customization possibilities (range, cable etc.)
Low
Sea Water Ready
Yes
Iparágak és alkalmazások
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brosúra

Dokumentumok