Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Átfolyásmérők MagFlux átfolyásmérő

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Egyszerű kezelés
  • Lassú áramlásnál is nagy pontosság
  • Rugalmas

AZ ELLENŐRZÉS INFORMÁCIÓVAL KEZDŐDIK

A víz- és szennyvízrendszerek teljesítményének legfőbb paramétere a térfogatáram. A mérések bemenő adatot szolgáltatnak a szivattyúvezérléshez, valamint jelzik a hibás működést, illetve a szivattyú alkatrészeinek túlzott kopását.

A Flygt MagFlux áramlásmérőt könnyű felszerelni és üzemeltetni, csöveiben az áramlás pontos mérését szolgáltatja. A Flygt szivattyúkkal és vezérlőegységekkel zökkenőmentesen integrálható, a világon immár több mint 6,000 helyen telepített MagFlux megbízhatóan mutatja, hogy mi is történik a csövekben, és a szivattyúállomások vezérlésének szerves részét képezi.

FLYGT ÁRAMLÁSMÉRŐK

A MagFlux elektromágneses áramlásmérők lineáris leolvasási értékeket szolgáltatnak a csőrendszerek tág tartományában, egyesítik a nagy pontosságot, stabilitást és alacsony karbantartási igényt. Gyakorlatilag nincs szükség karbantartásra, mivel nincsenek mozgó alkatrészek, közvetlen átfolyású a szenzor, és öntisztítók az elektródák.

A telepítéshez mindössze három csőátmérőre van szükség a felvízoldalon és két csőátmérőre alvízoldalon, a megadott pontossággal. A kétirányú szenzoroknak köszönhetően telepítés után választhat az áramlási irányok között (előremutató vagy megfordított).

A rugalmas telepítési lehetőségek, az első osztályú adatnaplózás és hálózatos működés, valamint a mindenre kiterjedő áramlási és szakaszos szabályozási funkciók azt jelentik, hogy a MagFlux bevált átfolyásmérő, és kész teljesíteni a jövőbeli szivattyúzási feladatokat.

Specifikációk

Specifikációk

 
 
General
Áramlási szenzor
Kijelző
Konverter
Csatlakozódoboz
Sizes
DN 15/1/2’’ to DN 1200/48’’ – EN or ANSI
-
-
-
Flange Types
Flange EN-1092-1/ ANSI B 16.5 CIass 150 / AWWA Class D
-
-
-
Operating Temperature
-10 to 80 °C / 15 to 176 °F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
Lining
Hard Rubber
-
-
-
Electrodes
1,4571 / AISI 316 TI
-
-
-
Accuracy
-
-
0.25%
-
Power supply
-
From MagFlux Converter
24 V AC, 50 / 60 Hz ± 10 % or 230/115 V AC, 50 / 60 Hz ± 10 % or 10-30 VDC
-
Outputs
-
1 pcs. RS-485 Modbus® RTU-mode 1 pcs. USB 1,1 type mini B, female 1 pcs. for Communication module
1 pcs. Active 4 - 20 mA 1 pcs. Voltage-free electromechanical relay (max. 50 V DC / 1 A) 1 pcs. Optically isolated MOSFET relay (max. 50 VAC / V DC / 120 mA)
-
Enclosure Rating
IP67, NEMA 6 / IP 68, NEMA 6P,
IP 67, NEMA 6 (when mounted on Converter)
IP 67, NEMA 6
IP 68, NEMA 6P (using gel potting kit part no. 838776). The flow meter can withstand unlimited immersion of up to 10 m (30ft) of water.
Standard Cable Lengths
-
-
Communication cable 25m (82ft), 50m (164 ft), 200m (656 ft) MAX: 1000m (3300ft) Sensor cable 10m (30 ft), 25m (82 ft), 50m (164 ft) MAX: 50m (164ft)
-
Display Type
-
5 line LCD-display (64 x 128 pixels)
-
-
Datalogger
-
32 Mb Flash memory, 168.000 loggings incl. date, time and value (curve display)
-
-
Automatic Electrode Cleaning
Yes
-
-
-
Specific Approvals (except CE)
-
-
cUL
-
 
 
General Information
Áramlási szenzor
Kijelző
Konverter
Csatlakozódoboz
Flow rate
Q min = 0,2 m/s (0.6 ft/s) Q max = 10 m/s (30 ft/s)
-
-
-
 
 
Functionality
Áramlási szenzor
Kijelző
Konverter
Csatlakozódoboz
Communication
-
MODBUS RTU
MODBUS RTU
-
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Dokumentumok