Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Szivattyútelep-vezérlők SmartRun® szivattyútelep vezérlő

Áttekintés Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök ;
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Megbízhatóbb szivattyúk
  • Akár 30%-os megtakarítás a szabadalmaztatott Energy Minimizer funkcióval
  • Egyszerű indítás
  • Flygt N-szivattyúkhoz előre programozva és optimalizálva
  • Szivattyú-, zsomp- és csőtisztítás
  • Kettős és hármas átemelőkhöz

A SEBESSÉG SZABÁLYOZÁSA SOHA NEM VOLT KÖNNYEBB

Szeretnénk bevezetni a SmartRun™ vezérlőt, amely akár három váltakozó szivattyút tartalmazó telep vezérlésére használható. Az Experior™ termékcsalád kínálatához hozzátartozik, hogy ezzel a szivattyúvezérlő egységgel szivattyúja önmagáról gondoskodik, akkor szabadul meg a szeméttől és szünteti meg az eltömődést, amikor szükséges, az optimális sebesség beállításával energiahatékonyságot és költségmegtakarítást eredményez, valamint nyugalmat ad a külső felügyelő berendezésekkel való kommunikálás.

SmartRun™

A SmartRun™ intelligens vezérlő a változtatható frekvenciájú vezérlés/hajtás korszerű funkcióit ötvözi az egyszerű és intuitív vezérlővel. A szennyvízszivattyúzás számos kulcsfontosságú funkcióját előre programoztuk, a paramétereket beállítottuk. Bizonyos funkciók, mint az energiaoptimalizáló és a tisztítási funkciók, valójában adaptívak, ami garantálja, hogy a szivattyútelep üzemelése optimalizált marad még jövőbeli változások esetében is.

A SmartRun gondoskodik a szivattyú, a csövek,a zsomp tisztításáról, intelligens kímélő indítással és leállítással csökkenti a lökésszerű terheléseket, a megbízhatóság és hatékonyság új szintjére juttatja Önt. A beépített intelligens megoldások és a változtatható frekvenciájú vezérlés azt jelenti, hogy tökéletesen illeszthető Flygt N-szivattyúkhoz, ami akár 50% energiamegtakarítást is lehetővé tevő kombináció.

Megcsinálja, amivel a többiek próbálkoznak. SmartRun™ ​ - az N szivattyúoptimalizáló!

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Dokumentumok