Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Silver Series II LP membrándiffúzorok

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Iszap- és egyéb nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • A Sanitaire Silver Series II membrándiffúzorok kisnyomású változata
  • Akár 17 Nm³/h levegőterhelés minimális nyomásveszteséggel

Megbízható, kis nyomású diffúzorok

A Sanitaire Silver Series II LP a Silver Series II membrán 9 hüvelykes, kis nyomású változata, módosított résmintázatával akár 17 normál m3/óra (10 standard köbláb/perc) térfogatáramokat kezel (ez egyenlő percenként 11 standard köbláb/ térfogatárammal), minimális nyomásveszteség mellett.

A membrán egyedi kialakítása, az integrált O-gyűrű és a felső tömítés szivárgást megakadályozó menetes rögzítőgyűrűje alacsonyabb energiafogyasztást és nagyobb üzemelési hatásfokot tesz lehetővé Nagymértékben hatékony, integrált visszacsapószelep biztosítja, hogy a levegőztetési zónákat szükség esetén időszakosan le lehessen zárni.

A Sanitaire szabadalmazott csőillesztéseink kialakításuknak köszönhetően ellenállnak a hőtágulás és hőzsugorodás, a vízbetörés és egyéb dinamikus feszültségek hatásainak, miközben a csőtartókat bármilyen magasságban fel lehet szerelni, hogy a rács szintje megfelelő legyen.

Specifikációk

Specifikációk

General Information
Silver Series II LP membrándiffúzorok
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Aerobic Digesters, Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Silver Series II LP membrándiffúzorok
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Silver Series II LP membrándiffúzorok
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
1 scfm to 10 scfm (1.7 Nm3/h to 17 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
4-6.5% per m submergence (1.3-2% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
1.5-4kg O2 / kWh (3-8 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that is stronger and harder to clog for digester applications
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Szennyvíz rendszerek
Épületrendszerek Szennyvíz rendszerek
Szennyvíz
Lakóövezeti Szennyvíz
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök