Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

< Összes Fűtő- és hűtőkeringetők megtekintése

ecocirc XL és XLplus magas hatásfokú nedves forgórészű keringetők

Áttekintés Technical Drawings Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

MŰSZAKI ADATOK

  • Egy- és kétfejes modellek, öntöttvasból vagy bronzból
  • Emelőmagasság max. 13 m
  • Áramlási sebesség max. 60 m3/óra
  • Hőmérséklet-tartomány -10–110 °C

Nagyhatékonyságú nedvestengelyű keringetőszivattyú

Az új Lowara ecocirc XL és XLplus nedvestengelyű keringetőszivattyúk a legmodernebb hidraulikai technológiai megoldásokat, motorokat és intelligens vezérlőket ötvözik. Az ecocirc XL és XLplus biztosítja mindazt, ami egy nagy méretű nedvestengelyű keringetőszivattyútól elvárható. A célirányos kialakítású, könnyen beszerelhető ecocric XL és XL plus tervezésekor kiemelt szempont volt az egyszerűség és hatékonyság.

  • Magas hatásfok
  • Különböző üzemmódok, a mindennapok kihívásaihoz igazítva
  • Automatikus arányos nyomásszabályozás (Δpv)
  • Automatikus állandó nyomásszabályozás (Δpc)
  • Differenciális hőmérséklet-szabályozás (ΔpT)
  • Kézzel beállítható állandó fordulatszám
  • Éjjeli csökkentett üzemmód
  • Egyszerű telepítés és üzembe helyezés, szakértelmet igénylő programozás nélkül
  • Jól olvasható kijelző, egyszerű beállítás érintőgombokkal
  • Meleg és hideg közeghez – melegvizes, geotermikus és napelemes rendszerek
  • Kommunikáció Modbus RTU és BACnet rendszerekkel
  • Számítógépről, táblagépről és okostelefonról is vezérelhető WiFi-kapcsolattal

CSEREKALAUZ

A régi szivattyúkat egyszer le kell cserélni. Az új, magas hatásfokú ecocirc termékcsalád modelljeivel már egy 5 éves állandó fordulatszámú szivattyú lecserélése is kifizetődő. A hatásfok különbségéből adódóan a beruházás alig két év után megtérül (az üzemidőtől függően).

A több mint 1500 keringető adatait tartalmazó cserekalauz megkeresi az eredetinek megfelelő cseremodellt. A teljes lista itt található.

Technológia

Technical Drawings

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
HVAC
Lakóövezeti HVAC
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Circulator Replacement Guide

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brosúra

Guideline

Technical Brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.