Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

< Összes Függőleges megtekintése

Vertical Multistage Pumps e-SV függőleges többfokozatú rozsdamentes acél szivattyúk

Áttekintés Specifikációk Technical Drawings Jelleggörbék Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

KIALAKÍTÁSI JELLEMZŐK:

  • A szivattyú szétszerelése nélkül cserélhető, kiegyensúlyozott csúszógyűrűs tömítés (10-15-22SV>=5,5 kW, 33-46-66-92-125SV)
  • Az új kivitelű O-gyűrű-fészek leegyszerűsíti a persely kívülről történő szétszerelését
  • Lebegéssel önbeálló, cserélhető diffúzor kopógyűrű (PPS-üveggel töltött technopolimer, jól ellenáll a korrozív vegyi anyagoknak, a mechanikusan agresszív és magas hőmérsékletű folyadékoknak)
  • A járókerékre ható maximális erő csökkentése a standard motorcsapágyak hosszabb élettartama érdekében (17 500 óra)
  • Kemény anyagból (volfrám-karbid/szilícium-karbid) készült csapágypersely a termék élettartamának és ellenálló képességének javítására nagy igénybevétellel járó alkalmazások, mint például kazánok vízellátása esetén.
  • Magas hőmérsékletnek (max. 180 °C) ellenálló tömítéses kivitel alacsony NPSH-val, nagynyomású kivitel (40 barig), továbbá rendelésre passzivált és elektropolírozott változatok.

Az e-SV további egyedi jellemzői közé tartoznak az integrált teljesítménydiagnosztikai eszközök, például az i-Alert™ vibrációfigyelő és a Dry Run érzékelő. Az i-Alert™ és a szárazüzem-érzékelő valamennyi modellhez elérhető tartozékként.

e-SV függőleges többfokozatú rozsdamentes acél szivattyú

A függőleges többfokozatú Lowara e-SV rendkívül megbízható, korszerű technológiájú többcélú szivattyú. A számos szerkezeti felépítésben kapható berendezések felhasználói igények széles körének képesek megfelelni. Az e-SV termékcsalád 11 különböző méretű modelljének névleges kapacitása 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, illetve 125 m³/óra.
1,5 kW-os teljesítménytől felfelé valamennyi szivattyú az IE3 szabványnak megfelelő motorral rendelkezik.

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
e-SV
Delivery
up to 160 m³/h
Head
up to 330 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.37 kW up to 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
from -30°C to 120°C (high temperature version up to 180°C available)
Technológia

Technical Drawings

Jelleggörbék

Jelleggörbék

e-SV
2800 rpm 50 Hz
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Ivóvíz szivattyúzása
Iható / Ivóvíz Ivóvíz szivattyúzása
Telepi víz
Földalatti Telepi víz
Telepi víz
Nyitott akna Telepi víz
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz
Víz és szennyvíz újrafelhasználása
Bányászat és kőfejtés > termelés Víz és szennyvíz újrafelhasználása
Portalanítás és tűzoltás
Bányászat és kőfejtés > termelés Portalanítás és tűzoltás
Víz továbbítása és nyomásfokozása
Bányászat és kőfejtés > termelés Víz továbbítása és nyomásfokozása
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brosúra

Technical Brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.