Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

< Összes Tisztavizes/tisztafolyadékos megtekintése

e-NSC öntöttvas csigaházas szivattyúk

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

MAGAS HATÁSFOK

Az ErP2015 szintjét magasan meghaladó új kialakítású, magas hatásfokú hidraulika és az IE3 motorok rendkívül alacsony költségű működést tesznek lehetővé. Az e-NSC szivattyúk a működési költségek további optimalizálása érdekében felszerelhetők Hydrovar szivattyúvezérlő frekvenciaváltóval (max. 45 kW). Az állandó fordulatszámú szivattyúkkal összehasonlítva akár 70%-os energiaköltség-megtakarítás is elérhető a segítségükkel az olyan rendszerekben, amelyeket a teljesítményigény komoly ingadozása jellemez.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

A robusztus kialakítás, a különféle méretű csapágytestek és a rozsdamentes acélból készült cserélhető kopógyűrűk hosszú élettartamot biztosítanak. Az egyszerűen karbantartható e-NSC valamennyi szervizelési pontja jól hozzáférhető, ami hozzájárul az állásidő lerövidítéséhez.

PONTOSAN A SZÜKSÉGES KONFIGURÁCIÓ

Az e-NSC folyadékok ezreihez kínálja a megfelelő megoldást. Az anyagok skálája az öntöttvastól a duplex rozsdamentes acélig terjed, a mechanikus csúszógyűrűs tömítések különféle lehetőségeivel kiegészítve.

Az e-NSC csigaházas szivattyúk konfigurációja háromféle lehet:

  • Keretre szerelt (csak tengellyel vagy tengelykapcsolóval és motorral)
  • Tengelycsonkos
  • Közvetlen hajtású a kompakt kialakítás érdekében

Szintet léptünk a csigaházas szivattyúk világában

A Lowara magas hatásfokú e-NSC csigaházas szivattyúi nagy rugalmasságot kínálnak a telepítés, az anyagválasztás és a hőmérséklet tekintetében. Ily módon az e-NSC magától értetődő választás a vízszivattyúzásban, a hidronikus fűtő- és hűtőrendszerekben, a tűzvédelmi rendszerekben és számos ipari alkalmazásban.

 

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
e-NSC
Delivery
up to 1800 m³/h
Head
up to 160 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 355 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Ivóvíz szivattyúzása
Iható / Ivóvíz Ivóvíz szivattyúzása
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brosúra

Technical Brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.