Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

< Összes Soros szivattyúk megtekintése

e-LNT soros szivattyúk

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők

Nem alkalmazható

Épületgépészetnek megfelelő kialakítás

Magas hatásfoka, frekvenciaváltós vezérléshez optimalizált hidraulikus működése és helytakarékos kialakítása révén az e-LNE soros szivattyú tökéletes választást jelent a nagy igénybevételt jelentő épületgépészeti alkalmazásokhoz.

MAGAS HATÁSFOK ÉS ALACSONY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Az ErP2015 szintjét magasan meghaladó új kialakítású, magas hatásfokú hidraulika és az IE3 motorok rendkívül alacsony költségű működést tesznek lehetővé. A frekvenciaváltós vezérléshez optimalizált hidraulikával rendelkező berendezés Hydrovar szivattyúvezérlővel felszerelve akár 70%-os energiamegtakarítást is lehetővé tesz.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

A robusztus kialakítás, a különféle méretű csapágytestek és a rozsdamentes acélból készült cserélhető kopógyűrűk hosszú élettartamot biztosítanak. Az egyszerűen karbantartható e-LNE valamennyi szervizelési pontja jól hozzáférhető, ami hozzájárul az állásidő lerövidítéséhez.

 

Specifikációk

Specifikációk

General Specification
e-LNT soros szivattyúk
Delivery
up to 900 m³/h
Head
up to 95 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 90 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

HVAC-hűtés
Épületrendszerek HVAC-hűtés
HVAC-fűtés
Épületrendszerek HVAC-fűtés
Távhűtés és -fűtés
Kereskedelmi célú épületek Távhűtés és -fűtés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Interaktív eszközök

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brosúra

Technical Brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.