Leopold Type XA dréncső

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • A legjobb felhajtóerő-állóság - 30 psi (2 bar) nyomásig elviseli a felhajtóerőt
  • Alacsony profil, 21 cm
  • Fali táplálóalkalmazáshoz, illetve középső csatorna, elülső csatorna vagy Leopold Flat Bottom Flume® számára
  • A kiváló levegő- és vízelosztás hatékony visszaöblítést biztosít, meghosszabbítva ezzel a szűrők élettartamát és csökkentve a működési költségeket
  • Fogantyúk a gyors és egyszerű telepítéshez, gyorsan összepattintható elemek

Elsőrangú elnyomási teljesítmény

Az alsó lefolyók összegyűjtik a szűrt vizet a szűrő működése során és elosztják a levegőt valamint a vizet a visszamosási ciklus során. A tisztább szűrők biztosítják a szűrők hosszabb működési idejét, növelik a vízhatékonyságot és a termékvíz mennyiségét, valamint csökkentik a hulladék mennyiségét. Ez csökkenti a működési költségeket egységnyi térfogatú (gallon vagy liter) szűrt vízre vonatkoztatva. A Leopold összes alsó lefolyója ugyanazt a kiváló teljesítményt nyújtja, amely a Leopold alsó lefolyóit piacvezetővé tette.

A Leopold XAtípusú dréncsövezés páratlan flexibilitást és gyorsabb költségkímélőbb építkezést jelent, mindezt rajtett dréncsövezésben A hosszabb oldalsó vezetékek és az összes standard iszapelrendezési lehetőség kombinációja több kialakítási rugalmasságot biztosít, mint bármelyik másik rejtett dréncsövezés.

Az XA típusú dréncsövezés az új, szabadalmazott belső csapdákkal és kettős vizvisszanyerő csatornákkal megtartja a kiváló levegő- és vízeloszlást. Nagyszerű felemelkedési ellenállást (vagy leszorítást) is biztosít, költséges mechanikus akadályok nélkül. A kulcselem a Xylem szabadalmazott habarcs csomagja, amely habarcsot tölt be a telepítés alatt és biztosítja, hogy az XA típusú dréncső nem emelkedik fel a szűrő szintjéről, még akkor sem, ha a belső üzemi nyomás eléri a 30 font/négyzethüvelyk (2 bar) értéket.

Az innovatív kettős párhuzamos oldalsó konstrukció és a vízvisszanyerő csatornák (mindkettőt a Leopold fejlesztette) kevesebb, mint +/-5% helytelen eloszlás melletti egyenletes eloszlást biztosítanak és kiküszöbölik a holtzónákat.

A légáram szabályozhatósága nagyobb fokú vezérelhetőséget tesz lehetővé, valamint energiát és vizet takarít meg. A légtisztítási sebesség 2 - 5 scfm/sq.ft (0,6 - 1,5 m/min) értéktartományban állítható, amely lehetővé teszi a dominószerű pulzustisztítást az egyidejű levegő/víz visszamosás során különböző közegkonfigurációk mellett. A légtisztítás nagyobb nyíróerőket és tisztább közeget biztosít, kisebb szennyvíztermelés mellett.

Gyors és könnyű telepítés

A különlegesen kialakított tulajdonságok egyszerű építést vagy átalakítást tesznek lehetővé, anélkül hogy romlana a minőség, a megbízhatóság vagy a teljesítmény. Rákattintható fogantyúk segítségével két munkás könnyen a helyére illesztheti a blokkokat, és a blokkok a csővégek egymásba illesztésével csatlakoznak, ami gyorsítja a telepítést.

Ráadásul, a Grout-Tite® Bridge áthidaló megakadályozza, hogy a habarcs bekerüljön az iszapba, tehát nincs költséges takarítás.

Az XA dréncsövekhez megadható Leopold I.M.S.® 1000 vagy 200 durva szűrő, illetve azokra gyárilag rászerelhetők, ami a telepítéskor időt takarít meg. Az I.M.S. Durva szűrők 14 hüvelyk (36 cm) méretig helyettesítik a közeg sóderral való feltöltését, ami kisebb függőleges mélységben teszi lehetővé ugyanazt a közegmélységet, és hosszabb lehet a levegő/víz visszamosás.

Specifikációk

Specifikációk

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Szűrés
Újrafelhasználás > harmadlagos kezelés Szűrés
Közegek szűrése
Ivóvíz > szűrés Közegek szűrése
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Brosúra