Leopold Oxella rendszer ismételt felhasználású vagy érzékeny vizekre

Áttekintés Specifikációk Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Előmozdítja a szennyvíz előnyös újrafelhasználását – ideális mezőgazdasági alkalmazásokra, megfelel a szerves követelményeknek.  A szennyvizet értékes vagyonná alakítja.
  • Lehetővé teszi a kiömlést környezetvédelmi szempontból érzékeny vizekbe, javítja a befogadó folyóvíz minőségét.
  • Többszörös gáttal rendelkező megoldás szennyvízkezelésre, „fokozódó aggodalmat kiáltó” szerves szennyezések fertőtlenítésére és elbontására (gyógyszerek, rovarirtószerek, növényvédőszerek, valamint testápolók maradékai).
  • Integrált vezérlőrendszer, amely többszörös visszacsatolási hurkot foglal magában a legjobb szenzorokkal- ezek biztosítják a folyamatcélok elérését a lehető legnagyobb víz hatékonysággal és a legalacsonyabb áron.

  • Maximalizálják az újrahasznosítható víz mennyiségét és minimalizálják a maradék termelését.  A maradék nem igényel különleges kezelést, kezelhető a többi hulladékárammal együtt vagy visszavezethető a telep elejére.

  • Javítja a kiömlésre vezető folyamatokat, különösen a membránszűrés és UV-fertőtlenítés folyamatait.

  • A legtöbb speciális kezelési rendszernél alacsonyabb beruházási költségek.

Makacs szennyezéses és kórokozók lebontása erőteljes, oxidációval támogatott bioszűréssel.

Makacs szerves anyagok kötéseinek megbontása erős oxidációval: az Oxelia lerontja veszélyes vegyi hatásaikat és biológiailag lebontható szerves anyagokká alakítja át őket.  A biológiailag aktív szénszűrőkben a természetesen előforduló mikroorganizmusok elfogyasztják ezeket a részben oxidált szerves anyagokat, és teljesen eltávolítják a szennyvízáramból. 

Az Oxelia szakértői megvizsgálják az eltávolítani kívánt szennyezőket, a folyás felső és alsó felében végbemenő folyamatoka, és a kiegészítő kezelési célokat vagy szabályozási követelményeket annak érdekében, hogy meghatározzák a kezeléséhez leginkább megfelelő oxidációs eljárást.  A oxidáció során lehetséges egyedül ózon, vagy speciális oxidációs eljárás (AOP) alkalmazása, ózon és peroxid vagy UV használatával hidroxil gyökök előállításával, amelyek különösen erőteljes oxidáló anyagok. 

A hatásosan lebontott szennyeződések többek között:

  • Hormonokat megzavaró vegyületek gyógyszeripari maradékokból vagy testápoló termékekben.
  • Egyéb gyógyhatású anyagok és recept nélkül kapható gyógyszerek
  • Rovarirtószerek, gyomirtók és egyéb szerves vegyületek
  • Ipari vegyszerek, mint pl. NDMA, MTBE és 1,4-dioxán

Az Oxella olyan szennyvizet eredményez, amely biztonságosan újra felhasználható, vagy kibocsátható környezetvédelmi szempontból érzékeny vizekbe. 

Optimalizált teljesítmény, amely biztonságos és hatékony – a minőség és a megfelelőség garantált

Az Oxelia modern online szenzorok alkalmazásával monitorozza a beömlés szerves koncentrációit, az oxidáló anyagok adagolását, a szűrő működését és a kibocsátott víz minőségét.  A vezérlés integrált elemzéssel és visszacsatolással valós időben szabályozza a vegyszerek vagy UV dózisát, reagál a vízminőség vagy áramlási sebesség ingadozásaira, ezzel ér el optimális hatásfokot.  Az Ön kezelési követelményeire szabott optimális kivitel, optimális vezérléssel kombinálva, az egész üzemi élettartamra műveleteinek legalacsonyabb összesített költségeit biztosítja. 

A Xylem szakértői meg tudják határozni a legjobban illeszkedő technológiát, próbapados vagy kísérleti üzemi teszteléssel, az Ön rendszerének és a kibocsátási követelményeknek az értékelésével érnek el testre szabott illesztést  Ez a testre szabott illesztési szemlélet lehetővé teszi hogy a Xylem folyamatgaranciát adjon, hogy az Oxelia el fogja érni az újrahasznosított víz minőségi követelményeit vagy a kibocsátás megfelelőségi célkitűzéseit.

Tegyen Oxeliát a teszthez.  Használjuk a szennyvizet bölcsen. Let's Solve Water.

Specifikációk

Specifikációk

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Brosúra