Leopold Underdrain Type 360

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés
  • Leopold Type 360 underdrain with 360-degree backwash technology
  • Innovative bolt-down system allows service to individual underdrains
  • Boltdown underdrain design provides high uplift resistance
  • Leopold Type 360 underdrain hold-down bracket

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Hatékonyság és forradalmian új 360 fokos visszamosási technológia
  • Költséghatékony telepítés és szervizelhetőség
  • Öntisztítás és megbízhatóság
  • Csökkenti a visszamosóvíz felhasználást
  • Növlei a szűrési ciklusok időtartamát
  • Növeli a közeg élettartamát
  • Csökkenti az energia költségeket

Az új Leopold 360 Típusú Szűrőfenék egy olyan ledübelezhető megoldással bővíti szűrőfenék választékunkat, amely biztosítja: a hatékonyságot egy forradalmian új 360°-os mosási technológián keresztül, költséghatékony telepítést és szervizelhetőséget, valamint öntisztítást és megbízhatóságot.

Az egyedülálló 360°-os visszamosási technológia forradalmasítja az egylépcsős szűrők iparát azáltal, hogy teljes mértékben megszűnteti a holtterek kialakulását a szűrőtöltetben. A szűrőfenék körüli nyílásoknak és furatoknak köszönhetően a víz minden irányból képes a szűrő töltetbe hatolni.

A Leopold 360 Típusú Szűrőfenék lehetővé teszi a töltet 100%-os visszamosását a laterálisok felett és között, ezzel növeli a szűrési ciklusok időtartamát, csökkenti a visszamosóvíz fogyasztást, növeli a szűrőtöltet élettartamát és csökkenti az energiaköltségeket.

A Leopold 360 Típusú Szűrőfenék moduláris laterális kialakítást alkalmaz a telepítés egyszerűsítéséhez. Az egyedi lefogató elemek rögzítik a szűrőfenekeket és az innovatív lecsavarozási rendszerük révén lehetővé teszik a blokkok egyenkénti szervizelését is. A megerősített polimer maximális szilárdságot biztosít a Leopold 360 Típusú Szűrőfenék számára, miközben csökkenti azok tömegét a könnyebb szállítás és telepítés érdekében. A szűrőfenék alkalmazkodik minden standard csatorna kialakításhoz és levegő betáplálási módhoz, megkönnyítve a meglévő szűrők rehabilitációját és utólagos felszerelését.

A Leopold 360 Típusú Szűrőfenék megbízhatósága példa nélküli a piacon. Mint a legerősebb lecsavarozható termék, amelynek felúszási ellenállása 1 bar feletti, ellen tud állni a legtöbb olyan váratlan eseménynek is, mint például a hidraulikus nyomáslengés (kosütés). A tartós, megerősített polimer lehetővé teszi a Leopold 360 Típusú szűrőfenék 100% -os korrózióállóságát a szűrő maximális élettartamának biztosítása mellett. A szabadalom alatt álló öntisztító technológia megszűnteti az időszakosan kialakuló kiülepedéseket, így a magas felúszási ellenállásnak és korrózióállóságnak köszönhetően ez a piacon elérhető legmegbízhatóbb lecsavarozható termék.

Specifikációk

Specifikációk

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Brosúra