Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Flygt BIBO 2800 sorozat Flygt BIBO 2870

Áttekintés Specifikációk Kiegészítők Iparágak és alkalmazások
Áttekintés

Kölcsönözhető

Áttekintés

Termékjellemzők
  • A teljesítmény javítása érdekében klasszikus BIBO kivitel
  • Kiemelkedő kopásállóságú hidraulika a Dura-Spin™ rendszer el
  • Egyszerűen behelyezhető és szervizelhető tömítés
  • Vízhatlan kapocstábla a közvetett károk kockázatának csökkentése érdekében
  • A járókerék gyors beállításához Smart Systemmel felszerelt járókerékpersely

A kiemelkedő kopásállósággal rendelkező klasszikus BIBO kivitel minimumra csökkenti az állásidőt

A Flygt 2800 sorozat szivattyúit a legkeményebb körülmények leküzdésére tervezték, világszerte a legnagyobb igénybevételnek kitett víztelenítési helyeken szerzett több mint 60 éves tapasztalat alapján.

A Flygt BIBO 2840 szivattyút a piacon lévő többi szivattyútól teljesen eltérő módon tervezték. A szivattyú hidraulikus konstrukciójának kopásállósága többszöröse a hagyományos víztelenítő szivatttyúkénak. A hidraulikában szerzett bevált szakértelmünk a Dura-Spin™ rendszer néven ismert funkciót eredményezte. Az egyedi zárt lapátkerék és a Dura-Spin™ hornyokkal ellátott szívófedél együtt dolgoznak az abrazív anyagok távoltartásáért a lapátkerék tövétől. Ez az egyedülálló konstrukció további oka annak hogy a Flygt BIBO 2800 sorozat szivattyúi napról napra jól teljesítenek.

Ha a klasszikus BIBO konstrukcióról van szó, olyan tulajdonságokról beszélünk, amelyek megbízható teljesítményt biztosítanak a szivattyúknak. A széles alap és a hűtőköpenyoldalon lévő kiömlés stabillá teszik a BIBO 2870 a szivattyút. A felső rézen könnyen elérhető a kapcsolólap és a fogantyú, amelynél fogva a szivattyú szükség esetén felfüggesztve.

Csökkentse szervizelési költségeit.

Zagyszivattyúitól és víztelenítő rendszereitől sokat vár el. A lehető legkevesebb időt szeretné eltölteni a szivattyúi szervizelésével.

Amikor azonban szervizelésre van szükség, egyszerűsítettük a folyamatot, hogy a lehető leggyorsabban újraindíthassa a működést. A Flygt BIBO 2870 szivattyú néhány olyan intelligens tulajdonsággal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a szervizelést (ilyen például a szabványos dugaszolható (Klug-in) tömítés. 

A BIBO 2800 szennyvízszivattyúkat ugyanarra a 2800 sorozatú átemelőszivattyú platformra építik, tehát sok a közös alkatrész, ami azt jelenti hogy kevesebb alkatrészt kell raktáron tartania. Amint megismeri a sorozat egy szivattyújának szervizelését, ismeri az összesét.

Specifikációk

Specifikációk

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [kW] 50 Hz
18
18
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
32
32
Weight [kg] 50 Hz
154
154
Max. height [mm] 50 Hz
991
991
Max. width [mm] 50 Hz
637
637
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
12
12
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
B228 MT
B253 HT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
27(20)
27(20)
Voltage [V/phase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
31/25
31/25
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
340 (154)
340 (154)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39 (991)
39 (991)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
25 (637)
25 (637)
Discharge Ø [in] 60 Hz
6"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1/2 (12)
1/2 (12)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Kiegészítők

Kiegészítők

Kiegészítők

QD cső és szerelvények

  • Magas szakítószilárdságú, tűzihorganyzott acél
  • Gyorsan oldható (QD) tengelykapcsoló rendszer
  • 2" – 12" cső, szerelvények és adapterek kaphatók

Pontonok és platformok

  • Hagyományos acélpontonok könnyűsúlyú, költséghatékony alternatívája
  • Az alkalmazások tág tartományában használhatók bányászatban, kőfejtőkben, építkezéseken, csatornarendszerekben és ipari üzemekben
  • Csaknem az összes Flygt szivattyú modellhez kapható

Tandem csatlakozások

  •   Az extra nagy emelőmagasság érdekében két vagy több szivattyú sorba kapcsolását végzi
  •   Kapható Flygt 2000 vagy 2600 sorozatú BS verziójú szivattyúkra
  •   Lehetővé teszi tömlők és csövek csatlakoztatását

HDPE csővezetékek

  • Erős, tartós, hajlékony és könnyűsúlyú
  • Nagy teljesítményű és várhatóan hosszú élettartamú
  • Időjárásálló

Eredeti alkatrészek

Flygt javító alapkészlet

  • A Flygt szivattyúk meghajtásának nagyjavításához szükséges összes alkatrész
  • A lehető legkisebb legyen a hiányzó alkatrészek miatti késlekedés
  • Alacsonyabb ár, mintha az alkatrészeket külön-külön venné meg.
  • Közvetlen és gyors az ellátás, mivel raktáron vannak a Xylem elosztó központjaiban.
  • Egyszerű kezelés és adminisztráció

Flygt kopóalkatrész-készletek

  • Csökkentse az üzemszünetek idejét
  • A legtöbb Flygt víztelenítő szivattyú javításához egyszerű hozzáférés minden alkatrészhez 
  • Alacsonyabb költség a cserealkatrészek külön--külön megvásárlásához képest 
  • Egyszerűsítse a pótalkatrész-kezelést 
  • Kiterjedt javítások esetében könnyíti a készletek kombinációját.
  • A tartós teljesítmény érdekében kizárólag kopásálló eredeti Flygt alkatrészeket tartalmaz

Aktív tömítési technológia

  • Szabadalmazott kivitel
  • Nincs szivárgás
  • Kevesebb leállás
  • Alacsonyabb karbantartási költségek
  • Hosszabb élettartam

Plug-In tömítés

  • Szerelvény egyetlen egységben, külső és belső tömítésekkel
  • Kiváló szivárgás-megelőzés
  • Tömör tömítőgyűrű kivitel
  • Tartós és ellenálló anyagok
  • Gyors és egyszerű felszerelés
  • Beépített hűtőszivattyú
  • Bizonyos modellek esetében aktív Seal™ tömítés

Flygt állórészek

  • A motor optimális teljesítménye és meghosszabbított élettartama.
  • A szivattyú és a keverő hatásfoka nagyobb
  • Fókuszban a biztonság
  • Optimalizált hőátadás és magas üzemi hőmérsékletek tűrése
  • Rövidzárlatok alacsony kockázata
  • Működés megbízható változtatható frekvenciájú hajtással (VFD)
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Víztelenítés
Bányászat és kőfejtés > termelés Víztelenítés
Víztelenítés
Nyitott akna Víztelenítés
Víztelenítés
Földalatti Víztelenítés
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz
Sürgősségi árvízelvezetés
Építkezési alkalmazások Sürgősségi árvízelvezetés