Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Flygt 2000 sorozat Flygt 2400

Áttekintés Kiegészítők Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Kölcsönözhető

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Robbanásbiztos változatok kaphatók
  • 2-Fokozatú, nagy szívómagasságú opció
  • Lemerülés akár 150 láb (50 méter) mélyre
  • Szürkeöntvény

Több évtizede bevált megbízhatóság

A Flygt 2400 szivattyúcsalád évtizedek óta jelen van, megbízhatóságuk és sokoldalúságuk folytatja a 2201 szivattyúkét. Az erős kivitel, optimalizált geometriájával és kiváló kopásállóságú anyagaival, csaknem mindennel megbirkózik, amit a legnagyobb igényeket támasztó felhasználók elvárnak tőle.

Sokoldalúság az alkalmazásokban

A 2-fokozatú 2400 HT maximális belmagassága nagyobb, mint a 2000 sorozat többi szivattyújáé, a szilárd anyagokat mégis hatásosan kezeli a szilárd anyagokat. Ezért ezt a szivattyút kell választani számos átemelési feladathoz a bányászatban, de a vízmentesítési feladatok többsége megoldható a valóban sokoldalú, közepes szívómagasságú 2400 MT szivattyúval is.

Kiegészítők

Kiegészítők

Kiegészítők

QD cső és szerelvények

  • Magas szakítószilárdságú, tűzihorganyzott acél
  • Gyorsan oldható (QD) tengelykapcsoló rendszer
  • 2" – 12" cső, szerelvények és adapterek kaphatók

Pontonok és platformok

  • Hagyományos acélpontonok könnyűsúlyú, költséghatékony alternatívája
  • Az alkalmazások tág tartományában használhatók bányászatban, kőfejtőkben, építkezéseken, csatornarendszerekben és ipari üzemekben
  • Csaknem az összes Flygt szivattyú modellhez kapható

Eredeti alkatrészek

Flygt javító alapkészlet

  • A Flygt szivattyúk meghajtásának nagyjavításához szükséges összes alkatrész
  • A lehető legkisebb legyen a hiányzó alkatrészek miatti késlekedés
  • Alacsonyabb ár, mintha az alkatrészeket külön-külön venné meg.
  • Közvetlen és gyors az ellátás, mivel raktáron vannak a Xylem elosztó központjaiban.
  • Egyszerű kezelés és adminisztráció

Flygt kopóalkatrész-készletek

  • Csökkentse az üzemszünetek idejét
  • A legtöbb Flygt víztelenítő szivattyú javításához egyszerű hozzáférés minden alkatrészhez 
  • Alacsonyabb költség a cserealkatrészek külön--külön megvásárlásához képest 
  • Egyszerűsítse a pótalkatrész-kezelést 
  • Kiterjedt javítások esetében könnyíti a készletek kombinációját.
  • A tartós teljesítmény érdekében kizárólag kopásálló eredeti Flygt alkatrészeket tartalmaz

Flygt állórészek

  • A motor optimális teljesítménye és meghosszabbított élettartama.
  • A szivattyú és a keverő hatásfoka nagyobb
  • Fókuszban a biztonság
  • Optimalizált hőátadás és magas üzemi hőmérsékletek tűrése
  • Rövidzárlatok alacsony kockázata
  • Működés megbízható változtatható frekvenciájú hajtással (VFD)
Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Víztelenítés
Bányászat és kőfejtés > termelés Víztelenítés
Víztelenítés
Földalatti Víztelenítés
Forrásvíz
Bányászat és kőfejtés > termelés Forrásvíz
Víztelenítés
Nyitott akna Víztelenítés
Sürgősségi árvízelvezetés
Építkezési alkalmazások Sürgősségi árvízelvezetés
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Dokumentumok