Sciences de la vie, pharmaceutique et bioprocédés

Solutions de mesure pour les cliniques, l’industrie et la recherche.

Recherche clinique et diagnostics
Les appareils d’analyse de Xylem permettent de mesurer les niveaux de glucose, de plasma, de sérum, de lactate dans le sang et d’analyser le liquide cérébro-spinal.  Ils sont notamment utilisés pour mesurer la glycémie lors de programmes de recherche sur le diabète et pour les paramètres de fabrication de glucomètres. Ils permettent aussi de mesurer le taux de lactate en physiologie sportive et dans le cadre de programmes d’entraînement des athlètes. Notre gamme complète de réfractomètres est utile au secteur des sciences sportives pour permettre aux athlètes de maintenir un niveau d’hydratation optimal au cours des entraînements et des compétitions.

Agroalimentaire
Nos instruments permettent de mesurer les paramètres courants tels que la température, le pH et les principaux composants et sous-produits dans le cadre de la mise en place de procédés et dans les laboratoires d’assurance qualité. Parmi les analytes figurent le glucose, le saccharose, le lactose, l’amidon, la choline, le glutamate et l’éthanol. En matière d’altération des aliments, les niveaux de lactate et d’éthanol fournissent un preuve tangible de la présence de microbes indésirables. L’utilité de nos biocapteurs va de l’analyse de matières premières dans le cadre de la surveillance des effluents à des tests de contrôle qualité de produits finis.  Nos systèmes permettent également de tester la présence de plusieurs contaminants présents dans les aliments, tels que le benzène, les herbicides, les colorants, les pesticides, etc. Les réfractomètres de laboratoire permettent une mesure précise de la concentration dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

Bioprocédés
Nos équipements permettent la mesure de nutriments importants, tels que le glucose, la glutamine et le méthanol, mais peuvent être également utilisés pour surveiller la quantité de sous-produits potentiellement nocifs, tels que le lactate ou l’ammonium. Le secteur biopharmaceutique utilise les systèmes de mesures rapides par électrode de Xylem à la fois pour surveiller et contrôler les procédés.

Biocarburants
Les appareils d’analyse de Xylem mesurent les taux de xylose et de glucose pour surveiller la progression de la fermentation dans le cadre de la recherche sur l’éthanol cellulosique et calculent le taux d’éthanol résiduel lors de la distillation dans les sites de production.

Recherche physiologique
Nos appareils d’analyse mesurent les principaux analytes. Les résultats apportent des informations relatives aux facteurs de croissance, au métabolisme, aux agents toxiques et plus encore.

Surveillance et contrôle en ligne
Xylem propose divers produits pour la surveillance et le contrôle en ligne des principaux analytes dans des bioréacteurs de culture de cellules. Nos systèmes de contrôle et de surveillance en ligne constituent une solution simple et rentable (avec l’ajout possible d’un contrôle/d’une pompe d’alimentation).

Le traitement des eaux dans le secteur pharmaceutique : la pureté et la durabilité sont essentielles 

De l’eau d’alimentation au déversement final, en passant par le traitement interne pour générer de l’eau de qualité pharmaceutique, l’eau est essentielle à la production pharmaceutique. Le traitement de l’eau, à chaque étape de la production, doit atteindre deux objectifs : la pureté et la durabilité. La moindre contamination peut s’avérer fatale, c’est pourquoi sa prévention est indispensable à la sécurité des produits. Les traitements doivent être conformes aux normes des pharmacopées en vigueur pour les utilisations prévues de l’eau, avec des niveaux de qualité pharmaceutiques différents exigeant des traitements variés allant de l’eau purifiée (PW) à l’eau hautement purifiée (HPW), jusqu’à l’eau la plus pure pour préparations injectables (WFI). Les laboratoires pharmaceutiques adoptent également une approche proactive de la durabilité, étant donné que la raréfaction de l’eau et l’atténuation de l’incidence environnementale encouragent les économies d’eau grâce à des systèmes de recyclage internes et à des traitements améliorés pour les déversements finaux.

Tandis que les exigences de traitement varient selon les normes pharmaceutiques, la plupart des chaînes de traitement générant de l’eau purifiée ou de l’eau pour injection comportent des membranes (ultrafiltration et/ou osmose inverse), un système de déionisation et/ou de distillation ainsi qu’un système de désinfection. Toutefois, les traitements tels que la désinfection thermique et la distillation s’avèrent énergivores. Ainsi, l’optimisation de la consommation d’eau pour réduire la quantité qu’il est nécessaire de traiter améliore également le rendement énergétique. Le recyclage interne sous forme d’eau de lavage réduit aussi les volumes à déverser et les coûts de traitement des eaux usées.

La désinfection étant une tâche complexe, plusieurs méthodes, parmi lesquelles des méthodes thermiques, par UV et par ozonation, sont généralement employées à différentes étapes du traitement. Ces procédés de désinfection ne créent pas de sous-produits chimiques, même si l’utilisation d’ozone requiert également des équipements pour détruire ce dernier. Le traitement par UV devient le procédé privilégié par les spécialistes mais il désinfecte qu’au point d’application et ne traite pas les biofilms microbiens susceptibles de s’accumuler dans les tuyaux. Pour éliminer ces biofilms, un désinfectant résiduel tel que l’ozone doit être régulièrement appliqué dans le système de traitement.

L’ozone, associé au peroxyde et/ou aux UV, est extrêmement efficace contre les bactéries et les biofilms microbiens. Wedeco de Xylem est une marque leader en matière de procédés d’assainissement éprouvés, fournissant à la fois des systèmes d’oxydation avancée et d’UV à base d’ozone et de peroxyde. Les systèmes UV de Wedeco favorisent le rendement énergétique du secteur et la série d’appareils d’oxydation avancée MiPRO (ozone, peroxyde et UV) adopte une approche multidimensionnelle pour proposer le plus haut niveau d’hygiène possible.

Industrie pharmaceutique/biopharmaceutique
Sciences de la vie, pharmaceutiques et biopharmaceutiques Industrie pharmaceutique/biopharmaceutique
Secteur médical
Sciences de la vie, pharmaceutiques et biopharmaceutiques Secteur médical