It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Chad. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série MV

Systèmes d’assèchement des chantiers de construction

Les pompes pour pointes filtrantes par auto-forage de Godwin et le tuyau collecteur forment un système aisément transportable et réglable. Grâce à une flexion jusqu’à 20° au niveau des joints d’accouplement du collecteur, les tuyauteries s’adaptent facilement aux conditions du site et du sol sans perte d’aspiration ni de l’intégrité de la pression.

• Débit : 22,5 à 704 m³/h

• Hauteur d’élévation : 23 à 67 m

• Section de passage : 7,9 cm de diamètre

• Débit d’air : jusqu’à 340 m³/h

Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search