Les pompes Godwin à lobe rotatif et style volumétrique sont disponibles en modèles de 15, 20 et 30 cm. Ces pompes sont dotées d’une grande longévité et des meilleures performances dans les environnements de pompage peu abrasifs.
• Vibrations issues de la vitesse de rotation réduites, augmentation de la vitesse de fonctionnement et réduction de l’usure due aux vibrations sur l’équipement situé en aval
• Corps de pompe en acier moulé pour renforcer la protection contre l’usure
• Disponibles avec un entraînement électrique ou Diesel
• Capacité maximale : 1,23 à 12 m3/min
• Hauteur d'aspiration : 8,8 m
• Circulation d’air maximale : 1,25 à 12,03 m3/min