It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Chad. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Réduisez jusqu'à 25 % la consommation d'énergie 
  • Garantie étendue (14 000 heures)
  • DuraCoat pour un vieillissement accru
  • Solidité et robustesse accrues
  • Fabrication en interne

Xylem fabrique les lampes Ecoray dans son usine en Allemagne, dans le respect des exigences les plus strictes. Les lampes Ecoray sont traitées avec la couche de protection innovante DuraCoat de Xylem, qui renforce leur robustesse, ce qui permet de réduire leur consommation d’énergie et de rendre leur fonctionnement plus sûr pour atteindre les objectifs de désinfection. Les lampes Ecoray sont testées conformément à la norme ISO 9001. La production et la logistique sont certifiées ISO 14001.

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents