Thirsty work in Poland…

Summary
Summary

Sokpol

Pologne

Poland-Lowara-Thirsty work in Poland….jpg

Lowara et Vogel ont étanché la soif de pompes de qualité au sein de Sokpol, un important fabricant polonais de boissons.

Application : alimentation en eau 

Ils ont construit deux puits en eau profonde et ont installé des pompes Vogel 88TV2SN/HM4D 1852F contrôlées par un Hydrovar HV3.22, avec une exigence clé : une solution économe en énergie avec un convertisseur de fréquence qui, selon les mots du directeur technique Piotr Kitala, « fonctionnerait uniquement avec la quantité d’énergie nécessaire et qui éliminerait les changements de pression dans le système. »

Les pompes Lowara alimentent les lignes de production en eau. Un système à trois pompes verticales Lowara SVH 6005F150T contrôlées par un Hydrovar HV3.15 (15 kW) a une capacité de 180 m3 et fournit une pression d’eau aseptique et stable pour le refroidissement, le lavage, le rinçage et le remplissage des pasteurisateurs. Un autre groupe de trois pompes monocellulaires horizontales Lowara SHSH 50-200/110 contrôlées par un Hydrovar HV3.11 (11 kW) fournit l’eau pour la production de boissons gazeuses et de jus.

L’environnement aseptique permet à Sokpol d’obtenir une certification de qualité plus élevée et l’aidera à rester la première entreprise polonaise de boissons rafraîchissantes en cartons.

Note de l’éditeur : Nous modernisons continuellement notre portefeuille de produits : Les pompes pour puits profonds Vogel comprennent désormais la série Lowara Z, Lowara SVH, la e-SV et SHSH, la e-SH et Hydrovar de 5e génération.