Sensus Compteur d’eau MeiStream® Plus

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

MeiStream Plus est un compteur industriel conçu pour les applications suivantes :

  • Mesure pour la facturation de l’eau potable (jusqu’à 50 °C)
  • Mesure des hauts débits, dans les conduites de pompage, par exemple
  • Mesure des faibles débits, pendant les périodes creuses, par exemple
  • Contrôle des fuites
  • Diamètres DN 40 à DN 150
Product Features
  • Homologation de type MID selon l’annexe MI001
  • Unité métrologique interchangeable avec approbation de modèle MID selon annexe MI001
  • Totalisateur pré-équipé pour l’utilisation du capteur d’impulsion HRI-Mei
  • Corps du compteur disponible en version courte (WP) et en version longue (WS) – longueurs disponibles conformes aux normes DIN 19625 et EN 14154
  • Installation possible en position horizontale ou verticale

Spécifications

  • Registre encoder avec différents protocols
  • Version pour utilisation en zone dangereuse
  • HRI-Mei monté en usine
  • Prises de pression ¼”

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez télécharger la fiche technique.

Les avantages pour vous

  • Plage de mesure extrêmement étendue : Q3/Q1 ≥ 315 en position horizontale
  • Capacité élevée de surcharge
  • Approuvé sans longueur droite en amont ou en aval (U0/D0 selon les normes OIML R49 et EN 14154)
  • Installation possible en position horizontale ou verticale
  • Compteur étanche ; indice de protection IP68
  • Matériaux résistants à des températures pouvant atteindre 70 °C
  • Adapté pour l’utilisation de capteurs d’impulsions optiques de type OD
Industries & Applications
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure

Specification