Créez des connexions plus puissantes grâce à des infrastructures de comptage avancées intelligentes
Elles sont omniprésentes, Être connecté est devenu la norme. Pour rester à jour, il est nécessaire de s’équiper de capteurs et de dispositifs de métrologie plus pointus, de disposer d’une bande passante et d’une sécurité plus puissantes et d’un réseau d’une fiabilité exceptionnelle. Notre solution d’infrastructure de comptage avancé (AMI) vous l’apporte, et bien plus encore.ore in our Advanced Metering Infrastructure (AMI) solution.
Vous avez besoin de planifier un réseau multi-applications de grande ampleur ? Ou peut-être simplement d’ajouter de nouveaux dispositifs ? Nos solutions AMI répondent à vos besoins actuels et sauront s’adapter à vos besoins futurs. Chaque jour, grâce à nos solutions réalistes et éprouvées, des services publics et des municipalités de toutes tailles bénéficient d’un contrôle opérationnel et financier plus pointu sur leurs réseaux.
Nos solutions d’infrastructure intelligente souples, fiables et intelligentes à tous les niveaux du réseau vous garantissent l’accès aux informations dont vous avez besoin, à n’importe quel moment, quel que soit l’emplacement de vos dispositifs, pour proposer un service d’excellence à vos clients.
Grâce à ce réseau puissant, vous bénéficiez de :
Une mesure précise des données
Une facturation cohérente et une résolution des litiges plus rapide
Un coût total de possession réduit
Un support pour de nombreuses applications Sensus dont la détection des fuites, le contrôle de la température, etc.
Une capacité à s’adapter à votre croissance
Une bonne efficacité opérationnelle grâce à l’analyse avancée de données
Un accès à des données supplémentaires pour prendre des décisions éclairées
Chaque jour, notre solution AMI sert plus de :
12 millions de points de comptage d’eau
7 millions de points de comptage de gaz
19 millions de compteurs électriques
14 millions de points de comptage combinés
(Ces chiffres représentent 600 millions de messages envoyés chaque jour via notre réseau de communication FlexNet.)
Les avantages pour vous
Efficacité opérationnelle
Obtention rapide des données
Un accès à des données supplémentaires pour prendre des décisions éclairées
Gestion en temps réel des coupures intempestives
Connexion et déconnexion à distance rapide et fiable
Plus grande satisfaction de la clientèle
Livraison des données plus ponctuelle
Rétablissement plus rapide du système
Équilibre l’offre et la demande
Conception point-à-multipoint macro-diverse
Coût opérationnel faible
Gère le réseau énergétique de l’avenir
Intègre les énergies renouvelables
Gère la production décentralisée
Gestion et soutien selon vos conditions
Possession et utilisation
Services gérés : logiciels, rétablissement après catastrophe réseau, réseau et centre d’opérations réseau
Fiabilité
Technologie point-à-multipoint éprouvée dans le domaine des services publics
Moins d’infrastructures à supporter
Voies de communication redondantes
Réseau RF puissant
Performances supérieures en cas de coupure et rétablissement
Architecture réseau IPv6
Réduit la latence
Certification de sécurité Wurldtech Achilles de bout en bout
Flexibilité et adaptabilité
Assistance pour de nombreuses applications
Comptage
Alertes
Gestion des coupures
Réaction à la demande (RD)
Automatisation de la distribution (DA)
Réduction de tension pour la préservation de l’énergie activée (RTPE)
Éclairage des rues
Spectre autorisé
Transmet plus de données
Transmet les données plus rapidement
Architecture réseau
Établit des priorités entre canaux et applications
Réduit la latence
Améliore les performances réseau
Augmente la portée de l’application
Les avantages pour vos clients
Des décisions relatives à l’utilisation d’énergie et d’eau prises en connaissance de cause
Les factures mensuelles sont calculées sur la base de la consommation réelle et non pas d’estimations
Économise de l’argent avec les initiatives d’efficacité énergétique