It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Senegal. Do you want to change site?
Drainez l’eau des lacs, des cours d’eau et des rivières vers les usines de production minière pour l’utiliser dans le traitement et le nettoyage et assurez la qualité de l’eau dans les camps grâce à des systèmes de traitement complets. Depuis des décennies, les marques de Xylem proposent leurs pompes, commandes et services aux industries minières. Nos systèmes de traitement en conteneur garantissent une installation simple et mobile.
Le choix le plus judicieux et le plus fiable pour les applications à sec et submersibles.
Destinée à des applications exigeantes telles que les eaux usées domestiques et les efflue
Avec les produits de surveillance et de contrôle, vous gardez le contrôle 24 heures sur 24
Le portefeuille de produits Xylem comporte un grand choix d’appareils de mesure à la fois
Les débitmètres de Xylem sont faciles à installer et à utiliser. Ils permettent d’obtenir
Détecteurs de niveau adaptés aux exigences variables des mesures de niveau dans le secteur
Éviter les pannes des pompes et communiquer les données aux systèmes de supervision et de
Commandes disponibles pour tout type d’application.
Les contrôleurs Flygt sont disponibles pour toute la gamme de stations de pompage.
Les pompes de série Flygt 2000 sont robustes, mobiles et véritablement polyvalentes.
La série 2600 Flygt comporte des pompes d’épuisement populaires, connues pour la fiabilité
La série Flygt 2700 accepte les liquides corrosifs et abrasifs avec de grands écarts de ni
La série BIBO 2800 de Flygt est conçue pour protéger les pièces d’étanchéité et du circuit
Débit élevé, hauteur d’élévation manométrique totale moyenne, pompage de matières solides
Pompes à HMT élevée permettant le pompage des matières solides
Les pompes Godwin fonctionnant au gaz sont des modèles destinés au drainage, aux fluides c
Pompes Heidra de Godwin ‒ pompes submersibles hydrauliques fiables.
Pompes à aspiration finale et rendement élevé pour des substances liquides sans solides.
Pompes multicellulaires verticales et horizontales en acier inoxydable ou en fonte.
4 po – 12 po, moulées ou fabriquées en acier inoxydable AISI 304, 316 ou duplex pour une l
Systèmes pour répondre aux exigences de vos permis d'exploitation au meilleur coût.
Une gamme de produits et de solutions de qualité supérieure pour le transport et le traite
Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl
Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.
Solutions de filtration et de clarification pour l'industrie de l'eau et des eaux usées.
All fields required.