It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mauritania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

53010 Stainless Steel Flexible Impeller Pump

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Easy to service and maintain.
  • Will tolerate abrasive wear (this may affect performance - seek advice from your distributer).
  • Handles hard and soft solids without clogging.
  • Non pulsating flow
  • Handles viscosities up to 500 centiPoise
  • Uses standard IEC motor

010 Size Stainless Steel Flexible Impeller Pump

Flow rate: Nominal 12 Litres/min (2.6 gallons/min) at 1500rpm
Self-priming from dry up to 1.5m (4.9ft)
Pressure up to 3.5 bar

Specifications

Specifications

 
 
Pumps
53010-2111
53010-2113
53010-2115
783 02 00
801 03 04
53011-2115
Body Materials
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Impeller
Néoprène ou nitrile de classe alimentaire 3A
Néoprène ou nitrile de classe alimentaire 3A
Néoprène ou nitrile de classe alimentaire 3A
Néoprène ou nitrile de classe alimentaire 3A
Néoprène ou nitrile de classe alimentaire 3A
Néoprène ou nitrile de classe alimentaire 3A
Seal
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Bearings
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Shaft Material
Extension de l’arbre en acier inox
Extension de l’arbre en acier inox
Extension de l’arbre en acier inox
Extension de l’arbre en acier inox
Extension de l’arbre en acier inox
Extension de l’arbre en acier inox
Port Type
1/2 po BSP externe
1/2 po BSP externe
1/2 po BSP externe
1/2 po BSP externe
1/2 po BSP externe
1/2 po BSP externe
Voltage
230 ou 110 (VAC)
230 ou 110 (VAC)
230 ou 110 (VAC)
230 ou 110 (VAC)
230 ou 110 (VAC)
230 ou 110 (VAC)
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
Motor
Bâti 180W IP55 63
Bâti 180W IP55 63
Bâti 180W IP55 63
Bâti 180W IP55 63
Bâti 180W IP55 63
Bâti 180W IP55 63
Weight
6,3kg (kg) 13.86 (lb)
6,3kg (kg) 13.86 (lb)
6,3kg (kg) 13.86 (lb)
6,3kg (kg) 13.86 (lb)
6,3kg (kg) 13.86 (lb)
6,3kg (kg) 13.86 (lb)
 
 
53010 Series
53010-2111
53010-2113
53010-2115
783 02 00
801 03 04
53011-2115
Voltage
230 (VCA)
230 (VCA)
230 (VCA)
230 (VCA)
110 (VCA)
N/A
Frequency
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
50 (Hz)
N/A
Amp Draw
2,13 (amp)
2,13 (amp)
2,13 (amp)
1,88 (amp)
4.2 (amp)
N/A
Poles
4
4
4
2
4
N/A
Speed
1450 (tr/min)
1450 (tr/min)
1450 (tr/min)
2850 (tr/min)
1450 (tr/min)
N/A
Impeller
Néoprène
Nitrile
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Motor Type
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bâti CEI 63
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Boats
Recreational Boats & Vehicles Boats
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents