It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mauritania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

28230 Stainless Steel Flexible Impeller Pedestal Pump

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Easy to service and maintain.
  • Will tolerate abrasive wear (this may affect performance - seek advice from your distributer).
  • Handles hard and soft solids without clogging.
  • Non pulsating flow.
  • Handles viscosities up to 4,000 centiPoise.
  • Minimal shear to thixotropic fluids.

040 Size Stainless Steel Pedestal Pump

 

Flow rate: Nominal 40 Litres/min (8.9 gallons/min) at 1500rpm
Self-priming from dry up to 5m (16.4ft)
Pressure up to 3.0 bar

 

Specifications

Specifications

 
 
Specifications
28230-2101
28230-2103
28230-2104
28230-2121
28230-2124
28230-2102
28230-2203
28230-2703
28230-2903
28230-2122
28230-2123
28230-2223
28230-2723
28230-2923
Body Materials
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Bearing Housing
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Bearings
Double rang simple, type à balle
Néoprène, nitrile, EDPM ou Viton
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Shaft Material
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Port Type
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Filetage interne 3/4" BSP à BS21 (DIN2999)
Weight
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
2,8 (kg) 6,2 (lb)
Impeller
Néoprène
Nitrile
Viton
Néoprène - Haute pression
Viton - Haute pression
EPDM
Nitrile
Nitrile
Nitrile
EPDM haute pression
Nitrile Haute pression
Nitrile Haute pression
Nitrile Haute pression
Nitrile Haute pression
Seal Elastomer
Nitrile
Nitrile
Viton
Nitrile
Viton
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Nitrile
Seal
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint rincé
Rinçage avec joint mécanique carbone/céramique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint rincé
Rinçage avec joint mécanique carbone/céramique
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents