It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mauritania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

28220 Sanitary Flexible Impeller Stainless Steel Pump Head Kit

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Handles soft solids - max. 8mm diameter
  • Certified to US 3A Standard 02-11
  • Clean-In-Place (CIP) or easy strip clean
  • Handles viscosities up to 10,000 centiPoise
  • Minimal shear to thixotropic fluids

28220 Sanitary Flexible Impeller Stainless Steel Pump Head Kit

P40 Hygienic Stainless Steel Head Kit Pump

Flow rate: Nominal 40 Litres/min (8.9 gallons/min) at 1500rpm
Self-priming from dry up to 5m (16.4ft)
Pressure up to 3 bar

Model No.: 28220 Series

Specifications

Specifications

 
 
Specifications
28220-4102
28220-4105
28220-4122
28220-4125
28220-4205
28220-4705
28220-4905
Body Materials
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Pump/Motor Adapter
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Seal Elastomer
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Bearings
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Shaft Material
Extension de l’arbre en acier inox 316
Extension de l’arbre en acier inox 316
Extension de l’arbre en acier inox 316
Extension de l’arbre en acier inox 316
Extension de l’arbre en acier inox 316
Extension de l’arbre en acier inox 316
Extension de l’arbre en acier inox 316
Motor
S’adapte au moteur B3/B14 de norme CEI, bâti 80
S’adapte au moteur B3/B14 de norme CEI, bâti 80
S’adapte au moteur B3/B14 de norme CEI, bâti 80
S’adapte au moteur B3/B14 de norme CEI, bâti 80
S’adapte au moteur B3/B14 de norme CEI, bâti 80
S’adapte au moteur B3/B14 de norme CEI, bâti 80
S’adapte au moteur B3/B14 de norme CEI, bâti 80
Weight
2,5 (kg) 5.5 (lb)
2,5 (kg) 5.5 (lb)
2,5 (kg) 5.5 (lb)
2,5 (kg) 5.5 (lb)
2,5 (kg) 5.5 (lb)
2,5 (kg) 5.5 (lb)
2,5 (kg) 5.5 (lb)
Impeller
EPDM
Néoprène
EPDM haute pression
Néoprène haute pression
Néoprène
Néoprène
Néoprène
Seal
Carbone/céramique mécanique
Carbone/céramique mécanique
Carbone/céramique mécanique
Carbone/céramique mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface mécanique, joint rincé
Rinçage avec joint mécanique carbone/céramique
Port Type
RJT 1 po
RJT 1 po
RJT 1 po
RJT 1 po
RJT 1 po
RJT 1 po
RJT 1 po
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications