It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mauritania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

28200 Sanitary Flexible Impeller Stainless Steel Pedestal Pump

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Handles soft solids - max. 12mm diameter
  • Certified to US 3A Standard 02-11
  • Clean-In-Place (CIP) or easy strip clean
  • Handles viscosities up to 50,000 centiPoise
  • Minimal shear to thixotropic fluids
  • Easy to service and maintain

P40 Hygienic Stainless Steel Pedestal Pump

Flow rate: Nominal 40 Litres/min (8.8 gallons/min) at 1500rpm
Self-priming from dry up to 5m (16.4ft)
Pressure up to 3 bar

Model No.: 28200 Series

Specifications

Specifications

 
 
Specifications
500/ 1102
28200-1105
28200-1125
28200-1725
28200-1902
28200-1905
28200-1925
28200-3105
28200-3125
28200-4102
28200-4105
28200-4125
28200-4205
28200-5105
28200-6105
28200-6125
28200-6205
28200-6225
28200-6705
28200-7102
28200-7105
28200-7125
28200-7725
Body Materials
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Bearing Housing
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Seal Elastomer
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Bearings
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Shaft Material
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Weight
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
2,9 (kg) 6.38 (lb)
Impeller
EPDM
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
EPDM
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
EPDM
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
EPDM
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Port Type
1 po (25,4 mm) Tri-Clamp
1 po (25,4 mm) Tri-Clamp
1 po (25,4 mm) Tri-Clamp
1 po (25,4 mm) Tri-Clamp
1 po (25,4 mm) Tri-Clamp
1 po (25,4 mm) Tri-Clamp
1 po (25,4 mm) Tri-Clamp
25mm IDF/ISS
25mm IDF/ISS
1 po RJT à BS1864
1 po RJT à BS1864
1 po RJT à BS1864
1 po RJT à BS1864
Logement du chanfrein 3 A 1 po
25mm DIN 11851
25mm DIN 11851
25mm DIN 11851
25mm DIN 11851
25mm DIN 11851
25mm SMS 1145
25mm SMS 1145
25mm SMS 1145
25mm SMS 1145
Seal
N/A
N/A
N/A
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint rincé
Rinçage mécanique carbone/céramique.
Rinçage mécanique carbone/céramique
Rinçage mécanique carbone/céramique
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint mécanique
N/A
N/A
N/A
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint rincé
N/A
N/A
N/A
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint rincé
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications