It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mali. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Stations de pompage pré-fabriquées

Flygt propose une large gamme de stations de pompage pré-conçues comprenant des pompes, des réservoirs, des conduites et des systèmes de vannes, ainsi que tous les accessoires d'installation et équipements de surveillance et de contrôle. Les stations de pompage sont disponibles dans un certain nombre de conceptions et de tailles, et elles ont toutes en commun une conception optimisée pour un pompage efficace et sans problème.

L'accumulation de sédiments étant indésirable dans une station de pompage d'eaux usées, en raison de problèmes d'odeurs, de coûts d'entretien élevés et du risque d’engorgement, la prévention des sédiments et des dépôts constitue l'un des principaux objectifs de conception. La conception du fond du puisard de la pompe dans nos stations de pompage pré-conçues élimine ou minimise l'accumulation de sédiments. Les stations offrent également un encombrement réduit, réduisant les travaux de génie civil et rendant l'installation rapide et facile. En résumé, nos stations de pompage pré-fabriquées ont tout ce dont vous avez besoin pour une solution clé en main fiable et efficace. Nous concevons, construisons et installons des stations de pompage emballées depuis plus de 40 ans. Ainsi, avec une solution Flygt PPS, vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale et de la responsabilité unique du fournisseur de confiance numéro un du secteur des eaux usées.