It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mali. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Processus d’oxydation avancée (AOP)

Le processus d’oxydation avancée (Advanced Oxidation Process - AOP) est idéal pour éliminer les micropollutions problématiques. L’AOP est la combinaison de deux ou plusieurs processus permettant de générer des radicaux hydroxyles (radicaux OH) ou d’en augmenter le nombre. Les radicaux OH contribuent à l’oxydation des substances indésirables. Par rapport à d’autres oxydants, les radicaux OH ont un potentiel d’oxydation sensiblement supérieur.

Une fois que les radicaux hydroxyles se sont formés dans l’eau, ils réagissent immédiatement à pratiquement toutes les substances oxydables existantes. Les performances de dégradation élevées et la cinétique de réaction rapide de ce processus sont les clés du succès en matière d’élimination de nombreuses contaminations persistantes.

La meilleure technologie disponible 

Idéalement, l’eau contaminée devrait toujours être traitée à l’aide des processus disponibles les plus adaptés et efficaces. Le système MiPro eco3 AOP Wedeco de Xylem est composé d’un système d’ozone Wedeco et d’un appareil de dosage H2O2. Le système est un appareil d’injection/réaction et comprend un système de destruction de l’ozone résiduel.

Products Brands
Products
Systèmes de traitement à l’ozone des eaux industrielles et des eaux usées
Systèmes de traitement à l’ozone des eaux industrielles et des eaux usées

Pour le traitement de l’eau potable, des eaux usées et d’autres procédés industriels.

Systèmes de désinfection par ultraviolets (UV)
Systèmes de désinfection par ultraviolets (UV)

Désinfection des eaux usées, potables et industrielles sans produit chimique.

Processus d’oxydation avancée pour le traitement des eaux usées
Processus d’oxydation avancée pour le traitement des eaux usées

Les combinaisons d’ozone et de lumière UV détruisent les contaminants persistants.

Brands
Wedeco
Wedeco

Des technologies fiables et écologiques de traitement de l'eau et des eaux usées.