POMPES DE FOND DE CALE À BAS PROFIL POUR LES ESPACES RÉDUITS
Conçues pour fournir de la puissance de pompage dans des espaces réduits, les pompes de fond de cale de la série Rule LoPro ne mesurent que 6 cm de haut. Le modèle LP900S comporte deux modes automatisés. Le premier engage la pompe lorsque le niveau d’eau atteint 2" (5 cm) ou 1.3" (3,25 cm), selon le choix de l’utilisateur, et le second vérifie le niveau d’eau en démarrant la pompe brièvement toutes les 2,5 minutes. Le modèle LP900D utilise un flotteur traditionnel et/ou un interrupteur de panneau pour son fonctionnement.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Plusieurs modes de fonctionnement. Le LP900S comporte deux modes de fonctionnement automatiques.
Le mode de détection du niveau de l’eau (haut ou bas). La pompe démarre lorsque l’eau atteint 5 cm. En retournant la cartouche du moteur, le capteur est à 3,25 cm.
Mode automatique électronique. La pompe démarre automatiquement toutes les 2,5 minutes pour vérifier le niveau de l’eau, et en cas de détection, la pompe reste en fonctionnement jusqu’à ce que l’eau ait disparu.
Corps de refoulement à rotation complète Le corps entier pivote de 180 degrés, ce qui facilite l’installation de la tuyauterie.
Buse de refoulement filetée. Cette pompe comporte plusieurs raccords : 3/4" (19 mm) droit, 3/4" (19 mm) angle droit, 1" (25 mm) et 1-1/8" (28 mm).
Tous les raccords sont inclus dans le package d’après vente.
De nouvelles vannes tricuspides empêchent le reflux.
Montage horizontal ou vertical Les LP900S et LP900D sont dotés d’une variété d’options de montage pour s’adapter à une cale de bateau.