It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Jabsco - NOUVELLE pompe à pression d’eau VFlo - silencieuse avec un flux constant

La nouvelle pompe à pression d’eau constante, à flux variable est maintenant dotée d’une nouvelle technologie révolutionnaire, conçue pour diagnostiquer et surveiller tous les aspects de votre pompe et de la performance du système de pression d’eau afin de prévenir les pannes. V-FLO est mue par un nouveau moteur à vitesse variable qui fournit la quantité exacte d’eau nécessaire afin d’effectuer la variété des tâches productives à bord.

  • Pression d’eau constante.
  • Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie.
  • Découvrez le système de pression d’eau du bateau pour améliorer la performance de la pompe.

Duration: 1:35