Overview
- Roue : Fonte, semi-ouverte, anti-colmatage, avec aubes de sortie de pompe pour une protection du joint mécanique.
- Corps : Type à volutes de fonte pour une efficacité maximale. Refoulement 2″ NPT et refoulement 1 ½″ NPT en option.
- Arbre : Acier inoxydable résistant à la corrosion. Conception à filetage. Contre-écrou sur tous les modèles pour empêcher l’endommagement des composants en cas de rotation inverse accidentelle
- Attaches : acier inoxydable série 300
- Aptitude de fonctionnement à sec sans causer d’endommagements aux composants
La pompe de puisard haute température est conçue pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Elle est essentielle lorsque les liquides sont trop chauds pour les pompes submersibles conventionnelles. Cela comprend le transfert d’eaux usées issues de processus à haute température, comme la purge de chaudières ou les rinçages à l’eau chaude dans le secteur de la plomberie commerciale et les applications nécessitant la manipulation de liquides atteignant 200 °F.
La pompe de puisard haute température est construite pour les liquides corrosifs ou non corrosifs pour la pompe, qu’ils soient transparents ou chargés en matières solides. Elle est la seule du marché à proposer des faces de joint mécanique en carbure de silicium et une construction intégrale en fonte. Conçue pour une durée de vie prolongée dans des conditions d’utilisation extrême, la pompe de puisard haute température peut supporter les tâches aux températures les plus élevées avec une facilité extraordinaire.
La capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes est renforcée par le moteur de pompe 1/3 CV monophasé. Le moteur est doté d’une isolation de classe B et est prévu pour fonctionner en continu en étant complètement immergé. Le moteur utilise de l’huile pour turbine de qualité supérieure pour assurer la lubrification et un transfert de chaleur efficace. Les autres caractéristiques de la pompe comprennent :
- Capacité de gestion des solides de ¾” au maximum
- Capacité : jusqu’à 70 GPM
- Têtes totales : jusqu’à 27 pieds TDH
- Surcharge intégrée avec réinitialisation automatique
- Cordons d’alimentation étanches et prévus pour les températures élevées
- Les modèles sont équipés de prises de mise à la terre NEMA à trois broches