Les pompes pour pointes filtrantes par auto-forage de Godwin et le tuyau collecteur forment un système aisément transportable et réglable. Grâce à une flexion jusqu’à 20° au niveau des joints d’accouplement du collecteur, les tuyauteries s’adaptent facilement aux conditions du site et du sol sans perte d’aspiration ni de l’intégrité de la pression.
• Débit : 22,5 à 704 m³/h
• Hauteur d’élévation : 23 à 67 m
• Section de passage : 7,9 cm de diamètre
• Débit d’air : jusqu’à 340 m³/h