Pompes horizontales à flux axial Flygt WCXH

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Débit de 7 000 à 115 000 m3/h ou plus
  • Hauteur d’élévation : 8 m (26 pi)
  • Décharge jusqu’à 3 352 mm (132 po) et plus
  • 100 à 135 tr/min

DES DÉCENNIES DE PERFORMANCES ÉPROUVÉES DANS DES ZONES OÙ LE CONTRÔLE DES INONDATIONS ET DES CRUES EST INCONTOURNABLE.

  • L’avantage principal de ce type de pompe est que l’élément tournant est installé en hauteur et au sec, et n’est donc pas exposé aux effets corrosifs de l’eau pompée lorsque la pompe n’est pas utilisée. La conception horizontale a donc une durée de vie allongée par rapport aux pompes installées verticalement. 
  • La pompe horizontale étant installée hors de l’eau, les travaux d’excavation du puisard sont moins importants, ce qui entraîne une réduction des coûts de construction. 
  • La volute est fendue horizontalement et le corps supérieur est amovible, ce qui permet d’exposer l’intégralité de l’ensemble tournant pour une maintenance aisée et le retrait. 
  • Un boîtier fendu permet l’expédition de la pompe sous forme de morceaux plus légers, ce qui réduit la nécessité d’une grue plus grosse et entraîne ainsi une réduction des coûts de construction et de transport. 
  • Les caractéristiques du produit incluent un large choix de matériaux de turbine et de cuve. Vous pouvez également personnaliser chaque pompe afin de répondre à des exigences spécifiques en matière d’application.
  • La pompe WCXH peut aussi être installée dans une configuration verticale en cas de besoin. 
  • Nous mettons à votre disposition des centres de service facilement accessibles, un savoir-faire technique, des pièces de rechange et un support pour assurer des coûts minimaux liés au temps d’immobilisation, et les opérations les plus rentables.‭ 

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochure