Lowara Groupes de surpression à vitesse variable GHV

Overview Technical Drawings Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Équipé de 1 à 8 pompes multicellulaires Lowara e-SV et de variateurs de vitesse Hydrovar HVL.
  • Toutes les pompes sont à vitesse variable individuelle pour une meilleure. rentabilité et fiabilité du système.
  • Entièrement automatique.
  • Facile à installer et à mettre en service, aucune programmation avancée requise
  • Communiquent avec les systèmes BMS.
  • Certifié pour une utilisation avec de l'eau potable.
  • Débit : jusqu'à 1280 m³/h
  • Hauteur de refoulement : jusqu'à 160 m

Les groupes de surpression de la série GHV de Lowara sont des groupes de surpression entièrement automatiques destinés à l'approvisionnement en eau, à l'augmentation de la pression de l'eau et au transfert de l'eau dans des installations résidentielles, des immeubles de bureaux, des hôtels, des bâtiments publics, l'industrie et d'autres applications.

La série GHV est équipée de 1 à 8 pompes e-SV verticales multicellulaires, chacune équipée d'un variateur de fréquence Hydrovar, commandé indépendamment pour une fiabilité maximale.

Grâce à sa conception compacte unique, la série GHV peut être installée même dans des espaces restreints.

La série GHV est facile à programmer, conçue pour une efficacité énergétique maximale et peut communiquer avec un système BMS via Modbus ou BACnet.

La série GHV est certifiée pour une utilisation avec de l'eau potable.

Les groupes de surpression GHV sont disponibles avec d'autres séries de pompes et avec d'autres options sur demande.

Technology

Technical Drawings

Documentation & Tools

Documentation & Tools