Débitmètres Flygt Débitmètre MagFlux

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Simplicité d'utilisation
  • Grande précision même à bas débit
  • Adaptable

LE CONTRÔLE COMMENCE PAR L’INFORMATION

Le débit est un facteur majeur de performances dans les circuits d’eau et systèmes d’eaux usées Les mesures fournissent des données pour commander la pompe, ainsi que des indications relatives à un mauvais fonctionnement ou à l’usure excessive de pièces de la pompe.

Grâce à sa simplicité d'installation et d'utilisation et à sa précision, Flygt MagFlux est la solution de mesure du débit adaptée à vos tuyaux. Conçu pour s'intégrer parfaitement avec la gamme de pompes et d'appareils de contrôle Flygt, MagFlux compte plus de 6 000 installations à travers le monde. C'est la façon la plus fiable de surveiller vos tuyaux et de garder le contrôle de votre station de pompage.

DÉBITMÈTRES FLYGT

Les débitmètres électromagnétiques MagFlux garantissent haute précision, stabilité et faible besoin d’entretien pour donner des lectures linéaires concernant une grande variété de circuits de tuyauterie. En l’absence de pièces mobiles, grâce au détecteur de débit en libre circulation et aux électrodes autonettoyantes, l’entretien est pratiquement inutile.

Pour l’installation, vous n’avez besoin que de trois diamètres de tuyaux en amont et de deux diamètres de tuyaux en aval pour obtenir la précision mentionnée. Après l’installation, vous pouvez choisir la direction de l’écoulement avant ou en arrière grâce à des capteurs bidirectionnels.

Les options d’installation flexibles, les fonctions perfectionnées de consignation de données et de mise en réseau, ainsi que les fonctions complètes de contrôle de flux et de lot font de MagFlux un débitmètre éprouvé et prêt à relever les défis de pompage à venir.

Specifications

Specifications

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Systèmes de surpression
Sports d’eau vive et attractions aquatiques Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Vagues artificielles Systèmes de surpression
Systèmes de surpression
Piscines publiques Systèmes de surpression
Industrie minière
Eau de source / brute Industrie minière
Drainage d’urgence après inondations
Eaux pluviales et inondations Drainage d’urgence après inondations
Surveillance des inondations
Eaux pluviales et inondations Surveillance des inondations
Surveillance des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Surveillance des eaux pluviales
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux usées
Solution résidentielle Eaux usées
Réseaux ramifiés sous pression
Solution résidentielle Réseaux ramifiés sous pression
Drainage
Solution résidentielle Drainage
Réseaux de bâtiments
Bâtiments commerciaux Réseaux de bâtiments
Eaux pluviales et inondations
Analyse et surveillance environnementales Eaux pluviales et inondations
Eau de source / brute
Analyse et surveillance environnementales Eau de source / brute
Océan et littoral
Analyse et surveillance environnementales Océan et littoral
Recyclage et réutilisation des eaux usées
Eau et eaux usées municipales Recyclage et réutilisation des eaux usées
Piscines publiques
Piscines et attractions Piscines publiques
Nucléaire
Énergie Nucléaire
Charbon
Énergie Charbon
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Transport de l’eau et surpression
Mines et carrières / Agrégats > Production Transport de l’eau et surpression
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochure