Pure Technologies SoundPrint® AFO - Plateforme de télésurveillance en continu

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Surveille en continu les parties critiques des conduites de transport d’eau et des conduites d’eaux usées en béton précontraint (PCCP) 
  • Acquiert des données et alerte les services publics des changements structurels en temps quasi réel
  • Permet aux propriétaires de canalisations d’atténuer les risques et de gérer leurs canalisations de façon proactive
  • Optimise la planification des immobilisations à long terme et la gestion patrimoniale

PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES DE CANALISATIONS AVEC UNE RÉTROACTION EN TEMPS RÉEL SUR LES RUPTURES DE SPIRES

SoundPrint® AFO est une solution éprouvée qui tire parti de plus de 15 ans d’expérience pour surveiller de façon fiable et continue les ruptures de spires dans les PCCP, le principal indicateur de dégradation des PCCP.  

Le système de surveillance SoundPrint Acoustic Fiber Optic (AFO) de Xylem détecte et localise les ruptures de spires dans les conduites en béton précontraint (PCCP). Grâce à ce système d’alerte avancé et à une équipe d’assistance Xylem dédiée, les services publics peuvent prendre des mesures préventives pour éviter les défaillances à grande échelle. 

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE, EXPÉRIENCE DE LA PRESTATION ET INFORMATIONS EXPLOITABLES

La collecte de données en temps quasi réel permet aux propriétaires de canalisations de gérer leurs équipements de façon proactive et en toute confiance, ce qui réduit le risque de défaillances dangereuses et coûteuses et de dépenses d’exploitation imprévues.

Lorsque les conduites PCCP d’eau et d’eaux usées sont défaillantes, cela est souvent catastrophique et coûteux pour les services publics et les collectivités environnantes. Grâce à la technologie SoundPrint AFO, un câble à fibre optique installé à l’intérieur de la canalisation détecte les ruptures de spires, offrant des informations en temps réel sur l’état de la conduite. Les analystes de Xylem examinent les données acoustiques recueillies par la plateforme et fournissent des renseignements exploitables aux clients en temps quasi réel au moyen d’alertes et d’un portail en ligne sécurisé.

En évitant les défaillances, en réduisant les réparations d’urgence et en aidant les services publics à cibler uniquement les équipements qui doivent être réparés ou remplacés, la plateforme SoundPrint AFO offre un rendement du capital investi important pour les conduites PCCP essentielles.

À l’échelle mondiale, Xylem a surveillé plus de 1 340 km de canalisations et enregistré plus de 85 600 ruptures de spires. Xylem offre une équipe de soutien à long terme dédiée et dotée d'une vaste expérience en matière de surveillance.

Specifications

Specifications

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure