It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompe DDC pour refroidissement d’ordinateur et de composants électroniques

Overview Specifications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Refroidissement efficace des équipements électroniques
  • Fonctionnement silencieux

La pompe DDC est le premier modèle à être utilisé dans des stations de travail refroidies par l’eau produite en masse. Elle constitue une solution idéale pour le refroidissement des processeurs et composants électroniques à l’eau.

En faisant appel à la technologie de moteur ECM et utilisant un aimant permanent, la pompe est très silencieuse et promet une durée de vie minimale de 50 000 heures. Sa conception compacte avec seulement 38 mm de hauteur permet de la loger dans n’importe quel corps d’ordinateur standard.

 

Specifications

Specifications

General Specification
Pompe DDC
Head
Jusqu’à 5 m
Power
Jusqu'à 0.03 kW
Maximum operating pressure
1,5 bar
Temperature of pumped liquid
jusqu’à 60°C
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochure