Pumps
52270-0011
52270-0003
52270-0021
219 / 2011
52270-2021
Body Materials
Corps en bronze, boîtier de roulement en fonte
Corps en bronze, boîtier de roulement en fonte
Corps en bronze, boîtier de roulement en fonte
Corps en bronze, boîtier de roulement en fonte
Corps en bronze, boîtier de roulement en fonte
Impeller
Néoprène ou nitrile
Néoprène ou nitrile
Néoprène ou nitrile
Néoprène ou nitrile
Néoprène ou nitrile
Wearplate
Remplaçable
Remplaçable
Remplaçable
Remplaçable
Remplaçable
Shaft Material
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Fabrication en acier inoxydable
Seal
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Type carbone/céramique mécanique
Bearings
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Port Type
2 po bridée ou 2"BSP à BS21 (DIN2999)
2 po bridée ou 2"BSP à BS21 (DIN2999)
2 po bridée ou 2"BSP à BS21 (DIN2999)
2 po bridée ou 2"BSP à BS21 (DIN2999)
2 po bridée ou 2"BSP à BS21 (DIN2999)
Weight
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)
9 (kg) 19.8 (lb)