It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Handles soft solids - max. 12mm diameter
  • Certified to US 3A Standard 02-11
  • Clean-In-Place (CIP) or easy strip clean
  • Minimal shear to thixotropic fluids
  • Easy to service and maintain

P80 Sanitary Stainless Steel Pump Head Kit

 

Flow rate: Nominal 21.5 USgallons/min (81.4 Litres/min) at 1750rpm
Self-priming from dry up to 5m (16.4ft)
Pressure up to 4 bar

Specifications

Specifications

 
 
Specifications
30560-2005
30560-2105
30560-3005
30560-3105
Body Materials
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Pump/Motor Adapter
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Seal Elastomer
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Bearings
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Utilise les paliers de moteur
Shaft Material
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Motor
Bâti 1-1/2 HP, H145 TC, C-Face, 1740 tpm, peut être installé
Bâti 1-1/2 HP, H145 TC, C-Face, 1740 tpm, peut être installé
Bâti 1-1/2 HP, H145 TC, C-Face, 1740 tpm, peut être installé
Bâti 1-1/2 HP, H145 TC, C-Face, 1740 tpm, peut être installé
Weight
5,5 (kg) 12.0 (lb)
5,5 (kg) 12.0 (lb)
5,5 (kg) 12.0 (lb)
5,5 (kg) 12.0 (lb)
Impeller
Néoprène
Néoprène
Néoprène
Néoprène
Seal
Carbone/céramique mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint mécanique
Carbone/céramique mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface, joint mécanique
Port Type
1 po ACME
1 po ACME
Collier 1 po
Collier 1 po
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents