Specifications
28500-1115
28500-1125
28500-3115
28500-3125
28500-4105
28500-4112
28500-4115
28500-4116
28500-4125
28500-4215
28500-4715
28500-5115
28500-6105
28500-6115
28500-6125
28500-6225
28500-6725
28500-6915
28500-7112
28500-7115
28500-7125
28500-7202
28500-7225
28500-7925
Body Materials
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Acier inox 316, fini extérieur électropoli et intérieur usiné
Bearing Housing
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Fonte revêtue epoxy
Seal Elastomer
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Nitrile de classe alimentaire
Bearings
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Double rang simple, type à balle
Shaft Material
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 316
Weight
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
14,7 (kg) 32.3 (lb)
Impeller
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
EPDM
Néoprène de classe alimentaire 3A
Nitrile
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A
EPDM
Néoprène de classe alimentaire 3A
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
EPDM
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Néoprène de classe alimentaire 3A - Haute pression
Port Type
Tri-clamp 2 po
Tri-clamp 2 po
51 mm IDF/ISS
51 mm IDF/ISS
2 po RJT à BS1864
2 po RJT à BS1864
2 po RJT à BS1864
2 po RJT à BS1864
2 po RJT à BS1864
2 po RJT à BS1864
2 po RJT à BS1864
Logement du chanfrein 3 A 2 po
50mm DIN 11851
50mm DIN 11851
50mm DIN 11851
50mm DIN 11851
50mm DIN 11851
50mm DIN 11851
51mm SMS 1145
51mm SMS 1145
51mm SMS 1145
51mm SMS 1145
51mm SMS 1145
51mm SMS 1145
Seal
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface mécanique
Rinçage mécanique carbone/céramique
N/A
N/A
N/A
N/A
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface mécanique
Carbone/céramique mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface mécanique, rincé
N/A
N/A
N/A
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface mécanique
Carbure de tungstène/céramique trempé en surface mécanique, rincé