Le raccord en Y Jabsco est conçu pour permettre une gestion facile des déchets en détournant ces derniers vers une cuve de rétention embarquée ou en les rejetant directement par-dessus bord lorsque cela est légal. Consultez les règlements locaux et fédéraux pour établir les endroits ou le rejet par-dessus bord des déchets non traités est autorisé. Aucun rejet des déchets non traités par-dessus bord n’est autorisé à moins de 5 km des côtes.
Certaines zones proches des côtes et zones à l’intérieur des terres sont classées comme « zones de non-déversement ». Dans celles-ci, tout rejet de déchets embarqués, même traités est strictement interdit. Un grand nombre de ces zones nécessite un système de rétention des déchets qui puisse être sécurisé pour la rétention à bord. Le raccord en Y Jabsco remplit cette exigence en offrant la possibilité d’ajouter un cadenas qui sécurise la poignée du répartiteur dans un sens ou dans l’autre, pour garantir le rejet des déchets vers une cuve de rétention embarquée. Le raccord en Y peut également être utilisé pour diriger les déchets d’une cuve de rétention vers une pompe d’évacuation embarquée afin de vider la cuve de rétention, ou vers une plaque située sur le pont et destinée aux déchets, pour une évacuation à l’aide d’une installation côtière d’extraction par pompage.
N° de modèle : 45490-1000