It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Passages de canalisation

Overview Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Acier de construction robuste
  • La largeur maximale des véhicules de passage est de 3 m
  • Faible hauteur pour faciliter la traversée
  • Possibilité de passage de solides
  • Équipé de raccords à bride d’entrée et de sortie de 68 kg
  • Vanne de vidange pour vidanger la canalisation de passage après utilisation
  • Pression nominale maximale de 5,51 bar
  • Construction robuste, empilable pour faciliter le stockage
  • Convient à une utilisation avec des canalisations de 1,2 ; 1,8 ; 2,4 ; 3,7 ; 5,5 et 7,3 m

Création d’un passage temporaire 

Si les canalisations doivent traverser une route, ces protections temporaires et faciles à installer n’entravent pas la circulation. 

Les protections de canalisations Godwin permettent aux véhicules de franchir temporairement une route à trafic limité dans les zones industrielles, minières, commerciales et résidentielles. Ce système permet de minimiser la gêne pour les personnes qui vivent à proximité.

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents