It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Comoros. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Adaptateurs pour produits concurrents

Overview Documentation & Tools ;
Overview

Overview

Product Features
  • Les adaptateurs Flygt Connect sont utilisés pour mettre à niveau les pompes submersibles Flygt dans les stations équipées de pompes fabriquées par d’autres fournisseurs.
  • Les pompes submersibles Flygt intégrant la technologie « N » avec autonettoyage offrent une efficacité élevée et durable en réduisant les coûts énergétiques globaux ainsi que les demandes d’intervention.
  • Les pompes Flygt peuvent se substituer aux pompes installées dans la plupart des stations de pompage. Il suffit d’adapter le patte coulissante d’origine sur la pompe Flygt.

MISE À NIVEAU DE LA POMPE AVEC FLYGT CONNECT

L’adaptateur Flygt Connect facilite l’installation d’une pompe Flygt N3000. Il suffit d’abaisser la pompe Flygt le long du système de guidage existant et de la fixer sur la connexion de refoulement immergée.

MISE À NIVEAU DE LA POMPE AVEC LE SUPPORT COULISSANT D’ORIGINE

Posez le support coulissant de la pompe existante sur la bride de sortie de la pompe Flygt. Abaissez ensuite simplement la pompe Flygt le long du système de guidage existant et fixez-la sur la connexion de refoulement immergée.

Puisard (P)

Puisard (P)

Installation de pompe submersible, semi-permanente.‭ Installation en puisard avec pompe sur deux barres guides et raccordement automatique à la tuyauterie de refoulement.

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.