Le kit de support de fixation standard est fourni avec toutes les sondes à plusieurs capteurs. Il est fabriqué en acier inoxydable 316 d’une épaisseur de 2,5 mm. Le kit inclut une éponge intégrée pour nettoyage aisé de la sonde.
Un support de fixation rallongé est disponible. Il permet une extension de 30 cm par rapport au mur.